Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.
Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
267,79 € - 297,54 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
4800.0
|
||
298,07 € - 331,19 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
5400.0
|
||
313,87 € - 348,74 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
5700.0
|
||
8,53 € - 14,22 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
100.0
|
||
265,14 € - 294,60 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
4750.0
|
||
292,82 € - 325,35 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
5300.0
|
||
230,67 € - 256,30 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
4100.0
|
||
12,55 € - 20,92 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
200.0
|
||
12,13 € - 20,22 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
250.0
|
||
45,05 € - 75,09 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
1300.0
|
||
245,95 € - 273,28 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
5850.0
|
||
14,83 € - 24,72 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
350.0
|
||
220,09 € - 244,54 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
5200.0
|
||
228,02 € - 253,36 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
5400.0
|
||
47,69 € - 79,49 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
1400.0
|
||
210,55 € - 233,94 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
3700.0
|
||
233,31 € - 259,23 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
4150.0
|
||
194,59 € - 216,21 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
3400.0
|
||
290,19 € - 322,43 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
5250.0
|
||
305,98 € - 339,98 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
5550.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare