Menu Ricerca

Alberi cavi temprati

In produzione

Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.

Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.

Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Vengono utilizzati in applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
  • Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
832 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Acquista
10,28 € - 17,13 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
100.0
40,36 € - 67,26 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
600.0
396,90 € - 441,00 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
4850.0
99,56 € - 165,93 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
1550.0
173,92 € - 193,24 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
2600.0
74,19 € - 123,65 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
1600.0
268,04 € - 297,82 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
3200.0
385,02 € - 427,80 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
4700.0
93,61 € - 156,02 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
1450.0
234,47 € - 260,52 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
2500.0
189,56 € - 210,62 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
2000.0
167,22 € - 185,80 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
1750.0
252,14 € - 280,15 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
2700.0
102,56 € - 170,93 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
1600.0
453,33 € - 503,70 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
5600.0
388,99 € - 432,21 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
4750.0
25,62 € - 42,70 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
350.0
412,69 € - 458,54 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
5050.0
420,60 € - 467,33 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
5150.0
19,92 € - 33,20 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
250.0
  • di 42
Albero cavo temprato 40.0 100.0 0.6 Acciaio

20291907

Fascia di prezzo
17,13 € - 10,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 600.0 0.6 Acciaio

20292003

Fascia di prezzo
67,26 € - 40,36 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 30.0 4850.0 0.6 Acciaio

20291662

Fascia di prezzo
441,00 € - 396,90 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 1550.0 0.6 Acciaio

20292195

Fascia di prezzo
165,93 € - 99,56 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 30.0 2600.0 0.6 Acciaio

20291211

Fascia di prezzo
193,24 € - 173,92 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 30.0 1600.0 0.6 Acciaio

20291013

Fascia di prezzo
123,65 € - 74,19 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 30.0 3200.0 0.6 Acciaio

20291334

Fascia di prezzo
297,82 € - 268,04 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 30.0 4700.0 0.6 Acciaio

20291631

Fascia di prezzo
427,80 € - 385,02 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 1450.0 0.6 Acciaio

20292171

Fascia di prezzo
156,02 € - 93,61 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 2500.0 0.6 Acciaio

20292386

Fascia di prezzo
260,52 € - 234,47 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 2000.0 0.6 Acciaio

20292287

Fascia di prezzo
210,62 € - 189,56 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 1750.0 0.6 Acciaio

20292232

Fascia di prezzo
185,80 € - 167,22 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 2700.0 0.6 Acciaio

20292423

Fascia di prezzo
280,15 € - 252,14 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 1600.0 0.6 Acciaio

20292201

Fascia di prezzo
170,93 € - 102,56 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 30.0 5600.0 0.6 Acciaio

20291815

Fascia di prezzo
503,70 € - 453,33 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 30.0 4750.0 0.6 Acciaio

20291648

Fascia di prezzo
432,21 € - 388,99 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 350.0 0.6 Acciaio

20291952

Fascia di prezzo
42,70 € - 25,62 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 30.0 5050.0 0.6 Acciaio

20291709

Fascia di prezzo
458,54 € - 412,69 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 30.0 5150.0 0.6 Acciaio

20291723

Fascia di prezzo
467,33 € - 420,60 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 250.0 0.6 Acciaio

20291938

Fascia di prezzo
33,20 € - 19,92 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099