Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.
Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34,29 € - 57,15 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
1200.0
|
||
44,33 € - 73,88 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
1700.0
|
||
48,19 € - 80,32 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
1900.0
|
||
15,74 € - 26,24 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
500.0
|
||
39,29 € - 65,49 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
1450.0
|
||
7,51 € - 12,52 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
150.0
|
||
13,75 € - 22,92 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
400.0
|
||
166,06 € - 184,51 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
3800.0
|
||
63,83 € - 106,38 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
2600.0
|
||
58,89 € - 98,15 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
2350.0
|
||
180,11 € - 200,12 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
4150.0
|
||
213,21 € - 236,90 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
5000.0
|
||
203,24 € - 225,82 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
4750.0
|
||
182,11 € - 202,34 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
4200.0
|
||
162,05 € - 180,05 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
3700.0
|
||
191,26 € - 212,51 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
4450.0
|
||
189,27 € - 210,30 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
4400.0
|
||
180,11 € - 200,12 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
4150.0
|
||
19,02 € - 31,70 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
500.0
|
||
93,77 € - 156,28 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
3150.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare