Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.
Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300,71 € - 334,12 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
5450.0
|
||
316,50 € - 351,67 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
5750.0
|
||
82,55 € - 137,58 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
2650.0
|
||
259,85 € - 288,72 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
4650.0
|
||
278,37 € - 309,30 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
5000.0
|
||
218,52 € - 242,80 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
3850.0
|
||
275,72 € - 306,35 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
4950.0
|
||
292,82 € - 325,35 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
5300.0
|
||
235,96 € - 262,18 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
4200.0
|
||
254,56 € - 282,84 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
4550.0
|
||
241,32 € - 268,13 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
4300.0
|
||
273,08 € - 303,42 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
4900.0
|
||
25,78 € - 42,97 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
500.0
|
||
43,93 € - 73,22 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
950.0
|
||
287,54 € - 319,49 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
5200.0
|
||
182,11 € - 202,34 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
3150.0
|
||
267,79 € - 297,54 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
4800.0
|
||
298,07 € - 331,19 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
5400.0
|
||
313,87 € - 348,74 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
5700.0
|
||
8,53 € - 14,22 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
100.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare