Menu Ricerca

Alberi cavi temprati

In produzione

Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.

Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.

Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Vengono utilizzati in applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
  • Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
832 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Acquista
260,14 € - 289,04 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
3100.0
445,51 € - 495,01 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
5500.0
480,87 € - 534,30 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
5950.0
421,90 € - 468,78 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
5200.0
416,64 € - 462,93 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
5100.0
15,49 € - 25,82 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
250.0
327,02 € - 363,36 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
5950.0
33,74 € - 56,24 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
700.0
72,10 € - 120,16 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
1550.0
94,00 € - 156,67 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
2050.0
176,96 € - 196,62 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
2650.0
276,01 € - 306,68 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
3300.0
325,75 € - 361,94 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
3950.0
173,92 € - 193,24 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
2600.0
105,64 € - 176,07 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
2350.0
321,80 € - 357,55 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
3900.0
264,05 € - 293,39 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
3150.0
86,08 € - 143,47 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
1900.0
373,21 € - 414,68 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
4550.0
421,90 € - 468,78 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
5200.0
  • di 42
Albero cavo temprato 30.0 3100.0 0.6 Acciaio

20291310

Fascia di prezzo
289,04 € - 260,14 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 30.0 5500.0 0.6 Acciaio

20291792

Fascia di prezzo
495,01 € - 445,51 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 30.0 5950.0 0.6 Acciaio

20291884

Fascia di prezzo
534,30 € - 480,87 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 30.0 5200.0 0.6 Acciaio

20291730

Fascia di prezzo
468,78 € - 421,90 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 30.0 5100.0 0.6 Acciaio

20291716

Fascia di prezzo
462,93 € - 416,64 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 250.0 0.4 Acciaio

20289553

Fascia di prezzo
25,82 € - 15,49 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 5950.0 0.4 Acciaio

20289508

Fascia di prezzo
363,36 € - 327,02 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 700.0 0.4 Acciaio

20289645

Fascia di prezzo
56,24 € - 33,74 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 1550.0 0.4 Acciaio

20289812

Fascia di prezzo
120,16 € - 72,10 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 2050.0 0.4 Acciaio

20289911

Fascia di prezzo
156,67 € - 94,00 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 2650.0 0.4 Acciaio

20290030

Fascia di prezzo
196,62 € - 176,96 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 3300.0 0.4 Acciaio

20290160

Fascia di prezzo
306,68 € - 276,01 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 3950.0 0.4 Acciaio

20290290

Fascia di prezzo
361,94 € - 325,75 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 2600.0 0.4 Acciaio

20290023

Fascia di prezzo
193,24 € - 173,92 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 2350.0 0.4 Acciaio

20289973

Fascia di prezzo
176,07 € - 105,64 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 3900.0 0.4 Acciaio

20290283

Fascia di prezzo
357,55 € - 321,80 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 3150.0 0.4 Acciaio

20290139

Fascia di prezzo
293,39 € - 264,05 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 1900.0 0.4 Acciaio

20289881

Fascia di prezzo
143,47 € - 86,08 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 4550.0 0.4 Acciaio

20290412

Fascia di prezzo
414,68 € - 373,21 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 5200.0 0.4 Acciaio

20290542

Fascia di prezzo
468,78 € - 421,90 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099