Menu Ricerca

Alberi cavi temprati

In produzione

Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.

Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.

Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Vengono utilizzati in applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
  • Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
832 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Acquista
243,97 € - 271,08 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
4350.0
31,75 € - 52,91 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
700.0
265,14 € - 294,60 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
4750.0
194,59 € - 216,21 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
3400.0
290,19 € - 322,43 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
5250.0
94,00 € - 156,67 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
2050.0
283,66 € - 315,18 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
5100.0
192,41 € - 213,79 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
2900.0
388,99 € - 432,21 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
4750.0
480,87 € - 534,30 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
5950.0
76,28 € - 127,13 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
1650.0
445,51 € - 495,01 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
5500.0
429,78 € - 477,53 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
5300.0
12,55 € - 20,92 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
200.0
290,17 € - 322,41 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
3500.0
313,87 € - 348,74 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
3800.0
8,53 € - 14,22 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
100.0
377,11 € - 419,01 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
4600.0
365,28 € - 405,87 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
4450.0
341,53 € - 379,48 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
4150.0
  • di 42
Albero cavo temprato 20.0 4350.0 0.4 Acciaio

20289188

Fascia di prezzo
271,08 € - 243,97 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 700.0 0.4 Acciaio

20289638

Fascia di prezzo
52,91 € - 31,75 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 4750.0 0.4 Acciaio

20289263

Fascia di prezzo
294,60 € - 265,14 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 3400.0 0.4 Acciaio

20288990

Fascia di prezzo
216,21 € - 194,59 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 5250.0 0.4 Acciaio

20289362

Fascia di prezzo
322,43 € - 290,19 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 2050.0 0.4 Acciaio

20289911

Fascia di prezzo
156,67 € - 94,00 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 5100.0 0.4 Acciaio

20289331

Fascia di prezzo
315,18 € - 283,66 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 2900.0 0.4 Acciaio

20290085

Fascia di prezzo
213,79 € - 192,41 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 4750.0 0.4 Acciaio

20290450

Fascia di prezzo
432,21 € - 388,99 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 5950.0 0.4 Acciaio

20290696

Fascia di prezzo
534,30 € - 480,87 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 1650.0 0.4 Acciaio

20289836

Fascia di prezzo
127,13 € - 76,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 5500.0 0.4 Acciaio

20290603

Fascia di prezzo
495,01 € - 445,51 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 5300.0 0.4 Acciaio

20290566

Fascia di prezzo
477,53 € - 429,78 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 30.0 200.0 0.6 Acciaio

20290733

Fascia di prezzo
20,92 € - 12,55 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 3500.0 0.4 Acciaio

20290207

Fascia di prezzo
322,41 € - 290,17 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 3800.0 0.4 Acciaio

20290269

Fascia di prezzo
348,74 € - 313,87 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 30.0 100.0 0.6 Acciaio

20290719

Fascia di prezzo
14,22 € - 8,53 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 4600.0 0.4 Acciaio

20290429

Fascia di prezzo
419,01 € - 377,11 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 4450.0 0.4 Acciaio

20290399

Fascia di prezzo
405,87 € - 365,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 4150.0 0.4 Acciaio

20290337

Fascia di prezzo
379,48 € - 341,53 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099