Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.
Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
396,90 € - 441,00 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
4850.0
|
||
349,45 € - 388,28 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
4250.0
|
||
27,85 € - 46,42 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
550.0
|
||
484,79 € - 538,66 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
6000.0
|
||
408,78 € - 454,20 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
5000.0
|
||
282,25 € - 313,61 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
3400.0
|
||
325,75 € - 361,94 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
3950.0
|
||
290,17 € - 322,41 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
3500.0
|
||
82,53 € - 137,55 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
1800.0
|
||
103,58 € - 172,63 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
2300.0
|
||
161,55 € - 179,50 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
2400.0
|
||
333,67 € - 370,74 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
4050.0
|
||
294,14 € - 326,82 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
3550.0
|
||
341,53 € - 379,48 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
4150.0
|
||
385,02 € - 427,80 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
4700.0
|
||
21,70 € - 36,16 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
400.0
|
||
473,00 € - 525,55 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
5850.0
|
||
286,22 € - 318,02 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
3450.0
|
||
173,92 € - 193,24 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
2600.0
|
||
329,71 € - 366,34 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
4000.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare