Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.
Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
295,17 € - 327,97 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
50.0
|
|
1900.0
|
||
197,90 € - 219,89 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
50.0
|
|
1250.0
|
||
1.163,75 € - 1.293,05 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
50.0
|
|
6000.0
|
||
272,74 € - 303,04 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
50.0
|
|
1750.0
|
||
924,12 € - 1.026,80 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
50.0
|
|
4750.0
|
||
857,02 € - 952,24 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
50.0
|
|
4400.0
|
||
962,44 € - 1.069,38 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
50.0
|
|
4950.0
|
||
991,22 € - 1.101,35 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
50.0
|
|
5100.0
|
||
105,53 € - 175,88 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
1650.0
|
||
247,73 € - 275,25 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
2650.0
|
||
102,56 € - 170,93 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
1600.0
|
||
378,88 € - 420,98 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
3200.0
|
||
436,01 € - 484,45 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
3700.0
|
||
390,29 € - 433,66 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
3300.0
|
||
494,92 € - 549,91 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
4250.0
|
||
447,41 € - 497,12 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
3800.0
|
||
88,49 € - 147,49 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
1350.0
|
||
455,27 € - 505,86 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
3900.0
|
||
171,68 € - 190,75 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
1800.0
|
||
384,59 € - 427,32 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
3250.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare