Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.
Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
506,22 € - 562,47 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
4350.0
|
||
84,26 € - 140,43 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
50.0
|
|
800.0
|
||
602,52 € - 669,47 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
5200.0
|
||
625,19 € - 694,66 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
5400.0
|
||
681,81 € - 757,57 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
5900.0
|
||
466,58 € - 518,42 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
4000.0
|
||
500,57 € - 556,19 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
4300.0
|
||
545,87 € - 606,52 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
4700.0
|
||
93,61 € - 156,02 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
50.0
|
|
900.0
|
||
562,89 € - 625,43 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
4850.0
|
||
608,18 € - 675,75 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
5250.0
|
||
19,22 € - 32,04 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
50.0
|
|
150.0
|
||
74,06 € - 123,43 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
50.0
|
|
700.0
|
||
69,65 € - 116,09 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
50.0
|
|
700.0
|
||
44,63 € - 74,38 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
50.0
|
|
400.0
|
||
361,40 € - 401,56 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
50.0
|
|
2350.0
|
||
751,56 € - 835,07 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
50.0
|
|
3850.0
|
||
847,44 € - 941,60 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
50.0
|
|
4350.0
|
||
943,25 € - 1.048,06 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
50.0
|
|
4850.0
|
||
1.010,40 € - 1.122,67 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
50.0
|
|
5200.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare