Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.
Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85,32 € - 142,20 € | Richiedi il lead time qui | 
0.4
 | 
20.0
 |  | 
2750.0
 | ||
| 16,39 € - 27,32 € | Richiedi il lead time qui | 
0.4
 | 
20.0
 |  | 
400.0
 | ||
| 92,25 € - 153,75 € | Richiedi il lead time qui | 
0.4
 | 
20.0
 |  | 
3000.0
 | ||
| 90,86 € - 151,44 € | Richiedi il lead time qui | 
0.4
 | 
20.0
 |  | 
2950.0
 | ||
| 40,91 € - 68,19 € | Richiedi il lead time qui | 
0.4
 | 
20.0
 |  | 
1150.0
 | ||
| 71,84 € - 119,73 € | Richiedi il lead time qui | 
0.4
 | 
20.0
 |  | 
2250.0
 | ||
| 199,91 € - 222,12 € | Richiedi il lead time qui | 
0.4
 | 
20.0
 |  | 
3500.0
 | ||
| 70,44 € - 117,40 € | Richiedi il lead time qui | 
0.4
 | 
20.0
 |  | 
2200.0
 | ||
| 66,64 € - 111,07 € | Richiedi il lead time qui | 
0.4
 | 
20.0
 |  | 
2050.0
 | ||
| 48,91 € - 81,52 € | Richiedi il lead time qui | 
0.4
 | 
20.0
 |  | 
1450.0
 | ||
| 213,21 € - 236,90 € | Richiedi il lead time qui | 
0.4
 | 
20.0
 |  | 
3750.0
 | ||
| 63,54 € - 105,90 € | Richiedi il lead time qui | 
0.4
 | 
20.0
 |  | 
2000.0
 | ||
| 62,14 € - 103,57 € | Richiedi il lead time qui | 
0.4
 | 
20.0
 |  | 
1950.0
 | ||
| 23,18 € - 38,63 € | Richiedi il lead time qui | 
0.4
 | 
20.0
 |  | 
700.0
 | ||
| 179,43 € - 199,37 € | Richiedi il lead time qui | 
0.4
 | 
20.0
 |  | 
3100.0
 | ||
| 83,92 € - 139,87 € | Richiedi il lead time qui | 
0.4
 | 
20.0
 |  | 
2700.0
 | ||
| 183,87 € - 204,30 € | Richiedi il lead time qui | 
0.4
 | 
20.0
 |  | 
3200.0
 | ||
| 79,77 € - 132,95 € | Richiedi il lead time qui | 
0.4
 | 
20.0
 |  | 
2550.0
 | ||
| 69,46 € - 115,76 € | Richiedi il lead time qui | 
0.4
 | 
20.0
 |  | 
2150.0
 | ||
| 259,85 € - 288,72 € | Richiedi il lead time qui | 
0.4
 | 
20.0
 |  | 
4650.0
 | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare