Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.
Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186,24 € - 206,93 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
2800.0
|
||
| 290,17 € - 322,41 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
3500.0
|
||
| 82,53 € - 137,55 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
1800.0
|
||
| 167,73 € - 186,37 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
2500.0
|
||
| 86,08 € - 143,47 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
1900.0
|
||
| 164,64 € - 182,93 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
2450.0
|
||
| 72,10 € - 120,16 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
1550.0
|
||
| 100,21 € - 167,01 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
2200.0
|
||
| 276,01 € - 306,68 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
3300.0
|
||
| 325,75 € - 361,94 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
3950.0
|
||
| 170,83 € - 189,81 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
2550.0
|
||
| 173,92 € - 193,24 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
2600.0
|
||
| 272,03 € - 302,25 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
3250.0
|
||
| 84,00 € - 140,00 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
1850.0
|
||
| 56,15 € - 93,58 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
1150.0
|
||
| 256,15 € - 284,61 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
3050.0
|
||
| 305,95 € - 339,94 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
3700.0
|
||
| 96,08 € - 160,13 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
2100.0
|
||
| 385,02 € - 427,80 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
4700.0
|
||
| 161,55 € - 179,50 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
2400.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare