Menu Ricerca

Alberi cavi temprati

In produzione

Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.

Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.

Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Vengono utilizzati in applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
  • Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
832 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Acquista
461,20 € - 512,44 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
5700.0
60,38 € - 100,63 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
1250.0
33,74 € - 56,24 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
700.0
341,53 € - 379,48 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
4150.0
445,51 € - 495,01 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
5500.0
377,11 € - 419,01 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
4600.0
469,06 € - 521,18 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
5800.0
337,56 € - 375,07 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
4100.0
400,87 € - 445,41 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
4900.0
369,25 € - 410,28 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
4500.0
361,32 € - 401,47 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
4400.0
178,09 € - 197,88 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
4100.0
251,91 € - 279,90 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
6000.0
235,96 € - 262,18 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
5600.0
11,50 € - 19,16 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
300.0
32,35 € - 53,91 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
1100.0
16,87 € - 28,11 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
550.0
240,00 € - 266,67 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
5700.0
8,07 € - 13,45 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
250.0
249,91 € - 277,68 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
5950.0
  • di 42
Albero cavo temprato 25.0 5700.0 0.4 Acciaio

20290641

Fascia di prezzo
512,44 € - 461,20 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 30.0 1250.0 0.6 Acciaio

20290948

Fascia di prezzo
100,63 € - 60,38 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 30.0 700.0 0.6 Acciaio

20290832

Fascia di prezzo
56,24 € - 33,74 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 4150.0 0.4 Acciaio

20290337

Fascia di prezzo
379,48 € - 341,53 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 5500.0 0.4 Acciaio

20290603

Fascia di prezzo
495,01 € - 445,51 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 4600.0 0.4 Acciaio

20290429

Fascia di prezzo
419,01 € - 377,11 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 5800.0 0.4 Acciaio

20290665

Fascia di prezzo
521,18 € - 469,06 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 4100.0 0.4 Acciaio

20290320

Fascia di prezzo
375,07 € - 337,56 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 4900.0 0.4 Acciaio

20290481

Fascia di prezzo
445,41 € - 400,87 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 4500.0 0.4 Acciaio

20290405

Fascia di prezzo
410,28 € - 369,25 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 4400.0 0.4 Acciaio

20290382

Fascia di prezzo
401,47 € - 361,32 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 4100.0 0.4 Acciaio

20286767

Fascia di prezzo
197,88 € - 178,09 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 6000.0 0.4 Acciaio

20287146

Fascia di prezzo
279,90 € - 251,91 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 5600.0 0.4 Acciaio

20287061

Fascia di prezzo
262,18 € - 235,96 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 300.0 0.4 Acciaio

20287191

Fascia di prezzo
19,16 € - 11,50 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 1100.0 0.4 Acciaio

20287344

Fascia di prezzo
53,91 € - 32,35 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 550.0 0.4 Acciaio

20287245

Fascia di prezzo
28,11 € - 16,87 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 5700.0 0.4 Acciaio

20287085

Fascia di prezzo
266,67 € - 240,00 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 250.0 0.4 Acciaio

20287184

Fascia di prezzo
13,45 € - 8,07 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 5950.0 0.4 Acciaio

20287139

Fascia di prezzo
277,68 € - 249,91 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099