Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.
Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
231,99 € - 257,77 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
5500.0
|
||
235,96 € - 262,18 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
5600.0
|
||
187,20 € - 208,00 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
4350.0
|
||
245,95 € - 273,28 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
5850.0
|
||
197,24 € - 219,16 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
4600.0
|
||
37,28 € - 62,13 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
1350.0
|
||
220,09 € - 244,54 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
5200.0
|
||
228,02 € - 253,36 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
5400.0
|
||
68,05 € - 113,41 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
2800.0
|
||
219,19 € - 243,54 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
5150.0
|
||
240,00 € - 266,67 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
5700.0
|
||
63,83 € - 106,38 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
2600.0
|
||
45,17 € - 75,29 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
1750.0
|
||
56,02 € - 93,37 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
2200.0
|
||
69,10 € - 115,16 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
2850.0
|
||
97,80 € - 163,00 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
3300.0
|
||
166,06 € - 184,51 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
3800.0
|
||
54,95 € - 91,59 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
2150.0
|
||
72,11 € - 120,18 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
3000.0
|
||
162,05 € - 180,05 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
3700.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare