Menu Ricerca

Alberi cavi temprati

In produzione

Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.

Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.

Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Vengono utilizzati in applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
  • Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
832 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Acquista
65,94 € - 109,90 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
2700.0
44,33 € - 73,88 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
1700.0
53,10 € - 88,50 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
2050.0
17,80 € - 29,67 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
600.0
37,28 € - 62,13 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
1350.0
56,02 € - 93,37 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
2200.0
23,96 € - 39,93 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
900.0
14,75 € - 24,59 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
450.0
21,83 € - 36,39 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
800.0
34,29 € - 57,15 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
1200.0
67,00 € - 111,66 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
2750.0
70,16 € - 116,93 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
2900.0
61,02 € - 101,70 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
2450.0
203,24 € - 225,82 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
4750.0
174,08 € - 193,42 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
4000.0
164,06 € - 182,29 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
3750.0
95,12 € - 158,53 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
3200.0
57,08 € - 95,14 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
2250.0
38,38 € - 63,97 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
1400.0
48,19 € - 80,32 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
1900.0
  • di 42
Albero cavo temprato 12.0 2700.0 0.4 Acciaio

20286484

Fascia di prezzo
109,90 € - 65,94 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 1700.0 0.4 Acciaio

20286286

Fascia di prezzo
73,88 € - 44,33 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 2050.0 0.4 Acciaio

20286354

Fascia di prezzo
88,50 € - 53,10 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 600.0 0.4 Acciaio

20286064

Fascia di prezzo
29,67 € - 17,80 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 1350.0 0.4 Acciaio

20286217

Fascia di prezzo
62,13 € - 37,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 2200.0 0.4 Acciaio

20286385

Fascia di prezzo
93,37 € - 56,02 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 900.0 0.4 Acciaio

20286125

Fascia di prezzo
39,93 € - 23,96 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 450.0 0.4 Acciaio

20286033

Fascia di prezzo
24,59 € - 14,75 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 800.0 0.4 Acciaio

20286101

Fascia di prezzo
36,39 € - 21,83 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 1200.0 0.4 Acciaio

20286187

Fascia di prezzo
57,15 € - 34,29 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 2750.0 0.4 Acciaio

20286491

Fascia di prezzo
111,66 € - 67,00 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 2900.0 0.4 Acciaio

20286521

Fascia di prezzo
116,93 € - 70,16 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 2450.0 0.4 Acciaio

20286439

Fascia di prezzo
101,70 € - 61,02 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 4750.0 0.4 Acciaio

20286897

Fascia di prezzo
225,82 € - 203,24 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 4000.0 0.4 Acciaio

20286743

Fascia di prezzo
193,42 € - 174,08 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 3750.0 0.4 Acciaio

20286699

Fascia di prezzo
182,29 € - 164,06 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 3200.0 0.4 Acciaio

20286583

Fascia di prezzo
158,53 € - 95,12 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 2250.0 0.4 Acciaio

20286392

Fascia di prezzo
95,14 € - 57,08 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 1400.0 0.4 Acciaio

20286224

Fascia di prezzo
63,97 € - 38,38 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 1900.0 0.4 Acciaio

20286323

Fascia di prezzo
80,32 € - 48,19 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099