Menu Ricerca

Alberi cavi temprati

In produzione

Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.

Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.

Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Vengono utilizzati in applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
  • Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
832 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Acquista
71,84 € - 119,73 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
2250.0
251,91 € - 279,90 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
4500.0
28,60 € - 47,66 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
850.0
24,48 € - 40,80 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
700.0
183,87 € - 204,30 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
3200.0
51,48 € - 85,80 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
1550.0
245,95 € - 273,28 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
5850.0
55,75 € - 92,92 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
1700.0
78,38 € - 130,63 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
2500.0
52,91 € - 88,18 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
1600.0
66,64 € - 111,07 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
2050.0
70,44 € - 117,40 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
2200.0
63,54 € - 105,90 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
2000.0
47,69 € - 79,49 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
1400.0
90,86 € - 151,44 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
2950.0
189,27 € - 210,30 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
3300.0
233,31 € - 259,23 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
4150.0
199,91 € - 222,12 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
3500.0
197,24 € - 219,16 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
3450.0
222,72 € - 247,47 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
3950.0
  • di 42
Albero cavo temprato 20.0 2250.0 0.4 Acciaio

20288761

Fascia di prezzo
119,73 € - 71,84 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 4500.0 0.4 Acciaio

20289218

Fascia di prezzo
279,90 € - 251,91 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 850.0 0.4 Acciaio

20288488

Fascia di prezzo
47,66 € - 28,60 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 700.0 0.4 Acciaio

20288457

Fascia di prezzo
40,80 € - 24,48 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 3200.0 0.4 Acciaio

20288952

Fascia di prezzo
204,30 € - 183,87 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 1550.0 0.4 Acciaio

20288624

Fascia di prezzo
85,80 € - 51,48 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 5850.0 0.4 Acciaio

20288297

Fascia di prezzo
273,28 € - 245,95 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 1700.0 0.4 Acciaio

20288655

Fascia di prezzo
92,92 € - 55,75 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 2500.0 0.4 Acciaio

20288815

Fascia di prezzo
130,63 € - 78,38 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 1600.0 0.4 Acciaio

20288631

Fascia di prezzo
88,18 € - 52,91 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 2050.0 0.4 Acciaio

20288723

Fascia di prezzo
111,07 € - 66,64 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 2200.0 0.4 Acciaio

20288754

Fascia di prezzo
117,40 € - 70,44 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 2000.0 0.4 Acciaio

20288716

Fascia di prezzo
105,90 € - 63,54 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 1400.0 0.4 Acciaio

20288594

Fascia di prezzo
79,49 € - 47,69 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 2950.0 0.4 Acciaio

20288907

Fascia di prezzo
151,44 € - 90,86 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 3300.0 0.4 Acciaio

20288976

Fascia di prezzo
210,30 € - 189,27 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 4150.0 0.4 Acciaio

20289140

Fascia di prezzo
259,23 € - 233,31 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 3500.0 0.4 Acciaio

20289010

Fascia di prezzo
222,12 € - 199,91 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 3450.0 0.4 Acciaio

20289003

Fascia di prezzo
219,16 € - 197,24 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 3950.0 0.4 Acciaio

20289102

Fascia di prezzo
247,47 € - 222,72 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099