Questi alberi in alluminio sono un'alternativa versatile, amagnetica e leggera per vari settori che richiedono un componente robusto e durevole. Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica. La resistenza alla corrosione offre una maggiore durata degli alberi e elimina la necessità di manutenzione periodica o sostituzione.
Possono sopportare carichi enormi e funzionare senza deformazioni o guasti in ambienti difficili. Non sono destinati all'uso con cuscinetti lineari a sfere, ma piuttosto con boccole ceramiche autolubrificanti.
Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C. Per queste caratteristiche, sono spesso utilizzati in applicazioni come le apparecchiature per il settore del petrolio e del gas naturale, dispositivi medici, nel settore edile e nell'industria automobilistica.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 104,31 € - 115,58 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
1250.0
|
||
| 44,88 € - 49,73 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
550.0
|
||
| 122,05 € - 135,24 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
2000.0
|
||
| 99,54 € - 110,29 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1800.0
|
||
| 34,88 € - 38,65 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
300.0
|
||
| 65,92 € - 73,04 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
850.0
|
||
| 32,78 € - 36,33 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
350.0
|
||
| 114,67 € - 127,06 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
1400.0
|
||
| 92,52 € - 102,52 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
1350.0
|
||
| 106,43 € - 117,93 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
1700.0
|
||
| 11,48 € - 12,73 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
200.0
|
||
| 93,44 € - 103,54 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
2000.0
|
||
| 29,00 € - 32,14 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
600.0
|
||
| 80,28 € - 88,95 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1300.0
|
||
| 25,86 € - 28,65 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
400.0
|
||
| 85,83 € - 95,10 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
1750.0
|
||
| 90,55 € - 100,33 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1550.0
|
||
| 33,74 € - 37,39 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
750.0
|
||
| 58,71 € - 65,06 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
750.0
|
||
| 91,78 € - 101,69 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1600.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare