Menu Ricerca

Alberi temprati in acciaio inossidabile

Disponibile

Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.

Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di fermo e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfere lineare. Si trovano in applicazioni quali apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Sono adatti per applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica.
  • Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfera lineare.
  • Si trovano in applicazioni come le apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, i sistemi automobilistici e i dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1.230 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Acquista
85,8468 € - 95,3876 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
1850.0
112,6092 € - 125,1179 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
2500.0
19,8968 € - 22,1018 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
300.0
78,2183 € - 86,9127 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
1650.0
29,8661 € - 33,1892 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
550.0
123,7176 € - 137,4593 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
2800.0
177,7232 € - 197,4737 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
3250.0
191,9143 € - 213,2427 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
3550.0
91,3226 € - 101,4695 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
2000.0
108,7114 € - 120,7916 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
2400.0
45,0918 € - 50,0973 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
950.0
65,0931 € - 72,3245 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
1300.0
81,8131 € - 90,9046 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
1750.0
99,3795 € - 110,4252 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
2150.0
83,7986 € - 93,1095 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
1800.0
103,361 € - 114,8455 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
2250.0
118,5553 € - 131,7327 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
2650.0
33,649 € - 37,3901 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
650.0
41,2671 € - 45,8546 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
850.0
70,4957 € - 78,3332 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
1450.0
  • di 62
Albero temprato 6.0 1850.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294632

Fascia di prezzo
95,3876 € - 85,8468 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 2500.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294762

Fascia di prezzo
125,1179 € - 112,6092 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 300.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294328

Fascia di prezzo
22,1018 € - 19,8968 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 1650.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294595

Fascia di prezzo
86,9127 € - 78,2183 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 550.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294373

Fascia di prezzo
33,1892 € - 29,8661 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 2800.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294823

Fascia di prezzo
137,4593 € - 123,7176 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 3250.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294915

Fascia di prezzo
197,4737 € - 177,7232 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 3550.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294977

Fascia di prezzo
213,2427 € - 191,9143 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 2000.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294663

Fascia di prezzo
101,4695 € - 91,3226 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 2400.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294748

Fascia di prezzo
120,7916 € - 108,7114 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 950.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294458

Fascia di prezzo
50,0973 € - 45,0918 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 1300.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294526

Fascia di prezzo
72,3245 € - 65,0931 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 1750.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294618

Fascia di prezzo
90,9046 € - 81,8131 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 2150.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294694

Fascia di prezzo
110,4252 € - 99,3795 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 1800.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294625

Fascia di prezzo
93,1095 € - 83,7986 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 2250.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294717

Fascia di prezzo
114,8455 € - 103,361 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 2650.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294793

Fascia di prezzo
131,7327 € - 118,5553 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 650.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294397

Fascia di prezzo
37,3901 € - 33,649 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 850.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294434

Fascia di prezzo
45,8546 € - 41,2671 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 1450.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294557

Fascia di prezzo
78,3332 € - 70,4957 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900