Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.
Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di fermo e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfere lineare. Si trovano in applicazioni quali apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
72,0632 € - 80,0679 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
750.0
|
||
177,0648 € - 196,7422 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
2600.0
|
||
375,4894 € - 417,2058 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
4500.0
|
||
57,8094 € - 64,2362 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
800.0
|
||
566,7662 € - 629,7379 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
5050.0
|
||
363,4615 € - 403,8403 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
4350.0
|
||
440,8855 € - 489,8751 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
3900.0
|
||
179,0921 € - 198,9889 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
1950.0
|
||
235,7416 € - 261,9397 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
2600.0
|
||
326,0923 € - 362,3224 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
5150.0
|
||
120,6244 € - 134,0317 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
1250.0
|
||
145,7462 € - 161,9437 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
1550.0
|
||
399,608 € - 444,0101 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
3500.0
|
||
410,6328 € - 456,2575 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
3600.0
|
||
134,6692 € - 149,6336 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
1950.0
|
||
107,7709 € - 119,7466 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
1500.0
|
||
101,3441 € - 112,6092 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
1400.0
|
||
298,8073 € - 332,007 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
4700.0
|
||
137,8355 € - 153,1448 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
2000.0
|
||
195,8539 € - 217,6108 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
2900.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare