Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.
Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di fermo e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfere lineare. Si trovano in applicazioni quali apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
243,2656 € - 270,2997 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
4600.0
|
||
273,2257 € - 303,583 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
5200.0
|
||
294,1466 € - 326,8342 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
5650.0
|
||
311,4832 € - 346,0936 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
6000.0
|
||
170,1887 € - 189,1032 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
3100.0
|
||
201,9567 € - 224,3929 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
3750.0
|
||
224,4974 € - 249,4415 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
4200.0
|
||
105,3778 € - 117,0818 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
2300.0
|
||
187,8179 € - 208,6865 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
3450.0
|
||
185,2472 € - 205,8337 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
3400.0
|
||
230,8301 € - 256,4744 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
4350.0
|
||
206,8891 € - 229,8791 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
3850.0
|
||
235,8252 € - 262,0233 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
4450.0
|
||
114,6052 € - 127,3437 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
2550.0
|
||
199,4069 € - 221,5609 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
3700.0
|
||
280,6766 € - 311,8594 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
5350.0
|
||
194,3805 € - 215,9806 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
3600.0
|
||
167,6389 € - 186,2608 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
3050.0
|
||
226,974 € - 252,1899 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
4250.0
|
||
177,7232 € - 197,4737 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
3250.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare