Menu Ricerca

Alberi temprati in acciaio inossidabile

Disponibile

Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.

Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di fermo e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfere lineare. Si trovano in applicazioni quali apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Sono adatti per applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica.
  • Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfera lineare.
  • Si trovano in applicazioni come le apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, i sistemi automobilistici e i dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1.230 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Acquista
303,2277 € - 336,9185 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
3600.0
379,5022 € - 421,668 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
4550.0
335,3092 € - 372,5634 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
4000.0
315,2556 € - 350,284 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
3750.0
327,3045 € - 363,6705 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
3900.0
189,5944 € - 210,6616 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
2800.0
445,0133 € - 494,4627 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
5400.0
174,7658 € - 194,1819 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
1900.0
351,4231 € - 390,4643 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
4200.0
276,7787 € - 307,5331 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
3250.0
291,137 € - 323,4798 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
3450.0
150,1143 € - 166,7925 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
1600.0
367,4638 € - 408,292 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
4400.0
131,5237 € - 146,1328 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
1900.0
307,2405 € - 341,3806 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
3650.0
456,9472 € - 507,7237 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
5550.0
110,1744 € - 122,4113 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
1550.0
492,8847 € - 547,6532 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
6000.0
403,6208 € - 448,4722 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
4850.0
264,6672 € - 294,0735 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
3100.0
  • di 62
Albero temprato 16.0 3600.0 0.6 Acciaio inossidabile

20299743

Fascia di prezzo
336,9185 € - 303,2277 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 16.0 4550.0 0.6 Acciaio inossidabile

20299934

Fascia di prezzo
421,668 € - 379,5022 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 16.0 4000.0 0.6 Acciaio inossidabile

20299828

Fascia di prezzo
372,5634 € - 335,3092 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 16.0 3750.0 0.6 Acciaio inossidabile

20299774

Fascia di prezzo
350,284 € - 315,2556 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 16.0 3900.0 0.6 Acciaio inossidabile

20299804

Fascia di prezzo
363,6705 € - 327,3045 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 16.0 2800.0 0.6 Acciaio inossidabile

20299583

Fascia di prezzo
210,6616 € - 189,5944 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 16.0 5400.0 0.6 Acciaio inossidabile

20300104

Fascia di prezzo
494,4627 € - 445,0133 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 20.0 1900.0 0.9 Acciaio inossidabile

20300593

Fascia di prezzo
194,1819 € - 174,7658 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 16.0 4200.0 0.6 Acciaio inossidabile

20299866

Fascia di prezzo
390,4643 € - 351,4231 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 16.0 3250.0 0.6 Acciaio inossidabile

20299675

Fascia di prezzo
307,5331 € - 276,7787 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 16.0 3450.0 0.6 Acciaio inossidabile

20299712

Fascia di prezzo
323,4798 € - 291,137 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 20.0 1600.0 0.9 Acciaio inossidabile

20300531

Fascia di prezzo
166,7925 € - 150,1143 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 16.0 4400.0 0.6 Acciaio inossidabile

20299903

Fascia di prezzo
408,292 € - 367,4638 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 16.0 1900.0 0.6 Acciaio inossidabile

20299408

Fascia di prezzo
146,1328 € - 131,5237 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 16.0 3650.0 0.6 Acciaio inossidabile

20299750

Fascia di prezzo
341,3806 € - 307,2405 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 16.0 5550.0 0.6 Acciaio inossidabile

20300135

Fascia di prezzo
507,7237 € - 456,9472 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 16.0 1550.0 0.6 Acciaio inossidabile

20299330

Fascia di prezzo
122,4113 € - 110,1744 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 16.0 6000.0 0.6 Acciaio inossidabile

20300227

Fascia di prezzo
547,6532 € - 492,8847 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 16.0 4850.0 0.6 Acciaio inossidabile

20299996

Fascia di prezzo
448,4722 € - 403,6208 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 16.0 3100.0 0.6 Acciaio inossidabile

20299644

Fascia di prezzo
294,0735 € - 264,6672 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900