Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.
Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di fermo e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfere lineare. Si trovano in applicazioni quali apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
175,2465 € - 194,7149 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
3200.0
|
||
182,7705 € - 203,0749 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
3350.0
|
||
211,9156 € - 235,4594 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
3950.0
|
||
191,9143 € - 213,2427 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
3550.0
|
||
250,80 € - 278,6702 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
4750.0
|
||
228,3743 € - 253,7469 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
4300.0
|
||
185,2472 € - 205,8337 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
3400.0
|
||
221,9476 € - 246,6096 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
4150.0
|
||
29,678 € - 32,9802 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
450.0
|
||
206,8891 € - 229,8791 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
3850.0
|
||
39,1144 € - 43,4616 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
650.0
|
||
190,305 € - 211,4453 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
3500.0
|
||
199,4069 € - 221,5609 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
3700.0
|
||
114,6052 € - 127,3437 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
2550.0
|
||
204,4229 € - 227,1308 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
3800.0
|
||
214,4654 € - 238,2914 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
4000.0
|
||
230,8301 € - 256,4744 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
4350.0
|
||
233,2963 € - 259,2123 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
4400.0
|
||
280,6766 € - 311,8594 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
5350.0
|
||
194,3805 € - 215,9806 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
3600.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare