Menu Ricerca

Alberi temprati in acciaio inossidabile

Disponibile

Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.

Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di fermo e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfere lineare. Si trovano in applicazioni quali apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Sono adatti per applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica.
  • Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfera lineare.
  • Si trovano in applicazioni come le apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, i sistemi automobilistici e i dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1.230 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Acquista
574,2879 € - 638,0914 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
1150.0
493,5447 € - 548,3881 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
1000.0
2.518,4082 € - 2.798,2279 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
5850.0
671,9709 € - 746,6382 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
1350.0
867,4167 € - 963,8001 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
1750.0
469,1268 € - 521,2457 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
950.0
696,4002 € - 773,7806 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
1400.0
420,2568 € - 466,9495 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
850.0
104,3289 € - 115,9223 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
200.0
56,1543 € - 62,3899 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
100.0
154,8519 € - 172,0538 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
300.0
916,2867 € - 1.018,0963 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
1850.0
1.016,8766 € - 1.129,8578 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
2050.0
3.235,0065 € - 3.594,4552 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
5550.0
3.264,0262 € - 3.626,6934 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
5600.0
3.438,1127 € - 3.820,1229 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
5900.0
2.016,2648 € - 2.240,2919 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
3450.0
2.103,2924 € - 2.336,9858 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
3600.0
2.886,8021 € - 3.207,5544 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
4950.0
3.380,1152 € - 3.755,6778 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
5800.0
  • di 62
Albero temprato 60.0 1150.0 1.5 Acciaio inossidabile

20306380

Fascia di prezzo
638,0914 € - 574,2879 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 1000.0 1.5 Acciaio inossidabile

20306359

Fascia di prezzo
548,3881 € - 493,5447 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 50.0 5850.0 1.5 Acciaio inossidabile

20306137

Fascia di prezzo
2.798,2279 € - 2.518,4082 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7215508000
Albero temprato 60.0 1350.0 1.5 Acciaio inossidabile

20306427

Fascia di prezzo
746,6382 € - 671,9709 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 1750.0 1.5 Acciaio inossidabile

20306502

Fascia di prezzo
963,8001 € - 867,4167 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 950.0 1.5 Acciaio inossidabile

20306342

Fascia di prezzo
521,2457 € - 469,1268 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 1400.0 1.5 Acciaio inossidabile

20306434

Fascia di prezzo
773,7806 € - 696,4002 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 850.0 1.5 Acciaio inossidabile

20306328

Fascia di prezzo
466,9495 € - 420,2568 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 200.0 1.5 Acciaio inossidabile

20306199

Fascia di prezzo
115,9223 € - 104,3289 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 100.0 1.5 Acciaio inossidabile

20306175

Fascia di prezzo
62,3899 € - 56,1543 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 300.0 1.5 Acciaio inossidabile

20306212

Fascia di prezzo
172,0538 € - 154,8519 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 1850.0 1.5 Acciaio inossidabile

20306526

Fascia di prezzo
1.018,0963 € - 916,2867 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 2050.0 1.5 Acciaio inossidabile

20306564

Fascia di prezzo
1.129,8578 € - 1.016,8766 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 5550.0 1.5 Acciaio inossidabile

20307264

Fascia di prezzo
3.594,4552 € - 3.235,0065 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 5600.0 1.5 Acciaio inossidabile

20307271

Fascia di prezzo
3.626,6934 € - 3.264,0262 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 5900.0 1.5 Acciaio inossidabile

20307332

Fascia di prezzo
3.820,1229 € - 3.438,1127 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 3450.0 1.5 Acciaio inossidabile

20306847

Fascia di prezzo
2.240,2919 € - 2.016,2648 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 3600.0 1.5 Acciaio inossidabile

20306878

Fascia di prezzo
2.336,9858 € - 2.103,2924 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 4950.0 1.5 Acciaio inossidabile

20307141

Fascia di prezzo
3.207,5544 € - 2.886,8021 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 5800.0 1.5 Acciaio inossidabile

20307318

Fascia di prezzo
3.755,6778 € - 3.380,1152 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900