Menu Ricerca

Alberi temprati in acciaio inossidabile

Disponibile

Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.

Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di fermo e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfere lineare. Si trovano in applicazioni quali apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Sono adatti per applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica.
  • Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfera lineare.
  • Si trovano in applicazioni come le apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, i sistemi automobilistici e i dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1.230 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Acquista
120,5199 € - 133,9063 € Richiedi il lead time qui
0.4
10.0
2700.0
80,2247 € - 89,1385 € Richiedi il lead time qui
0.4
10.0
1700.0
66,7651 € - 74,1846 € Richiedi il lead time qui
0.4
10.0
1350.0
10,8471 € - 12,0489 € Richiedi il lead time qui
0.4
10.0
100.0
97,9792 € - 108,8681 € Richiedi il lead time qui
0.4
10.0
2100.0
59,4605 € - 66,0649 € Richiedi il lead time qui
0.4
10.0
1150.0
78,2183 € - 86,9127 € Richiedi il lead time qui
0.4
10.0
1650.0
61,2684 € - 68,0713 € Richiedi il lead time qui
0.4
10.0
1200.0
57,4019 € - 63,7764 € Richiedi il lead time qui
0.4
10.0
1100.0
125,7135 € - 139,6852 € Richiedi il lead time qui
0.4
10.0
2850.0
190,305 € - 211,4453 € Richiedi il lead time qui
0.4
10.0
3500.0
209,4285 € - 232,7006 € Richiedi il lead time qui
0.4
10.0
3900.0
219,4709 € - 243,8612 € Richiedi il lead time qui
0.4
10.0
4100.0
293,1121 € - 325,6847 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
5600.0
311,4832 € - 346,0936 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
6000.0
37,3692 € - 41,5179 € Richiedi il lead time qui
0.4
10.0
750.0
83,7986 € - 93,1095 € Richiedi il lead time qui
0.4
10.0
1800.0
143,4295 € - 159,3661 € Richiedi il lead time qui
0.4
10.0
3000.0
116,5593 € - 129,5069 € Richiedi il lead time qui
0.4
10.0
2600.0
118,5553 € - 131,7327 € Richiedi il lead time qui
0.4
10.0
2650.0
  • di 62
Albero temprato 10.0 2700.0 0.4 Acciaio inossidabile

20297183

Fascia di prezzo
133,9063 € - 120,5199 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 10.0 1700.0 0.4 Acciaio inossidabile

20296988

Fascia di prezzo
89,1385 € - 80,2247 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 10.0 1350.0 0.4 Acciaio inossidabile

20296919

Fascia di prezzo
74,1846 € - 66,7651 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 10.0 100.0 0.4 Acciaio inossidabile

20296667

Fascia di prezzo
12,0489 € - 10,8471 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 10.0 2100.0 0.4 Acciaio inossidabile

20297060

Fascia di prezzo
108,8681 € - 97,9792 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 10.0 1150.0 0.4 Acciaio inossidabile

20296872

Fascia di prezzo
66,0649 € - 59,4605 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 10.0 1650.0 0.4 Acciaio inossidabile

20296971

Fascia di prezzo
86,9127 € - 78,2183 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 10.0 1200.0 0.4 Acciaio inossidabile

20296889

Fascia di prezzo
68,0713 € - 61,2684 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 10.0 1100.0 0.4 Acciaio inossidabile

20296865

Fascia di prezzo
63,7764 € - 57,4019 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 10.0 2850.0 0.4 Acciaio inossidabile

20297213

Fascia di prezzo
139,6852 € - 125,7135 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 10.0 3500.0 0.4 Acciaio inossidabile

20297343

Fascia di prezzo
211,4453 € - 190,305 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 10.0 3900.0 0.4 Acciaio inossidabile

20297428

Fascia di prezzo
232,7006 € - 209,4285 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 10.0 4100.0 0.4 Acciaio inossidabile

20297466

Fascia di prezzo
243,8612 € - 219,4709 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 8.0 5600.0 0.4 Acciaio inossidabile

20296575

Fascia di prezzo
325,6847 € - 293,1121 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 8.0 6000.0 0.4 Acciaio inossidabile

20296650

Fascia di prezzo
346,0936 € - 311,4832 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 10.0 750.0 0.4 Acciaio inossidabile

20296797

Fascia di prezzo
41,5179 € - 37,3692 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 10.0 1800.0 0.4 Acciaio inossidabile

20297008

Fascia di prezzo
93,1095 € - 83,7986 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 10.0 3000.0 0.4 Acciaio inossidabile

20297244

Fascia di prezzo
159,3661 € - 143,4295 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 10.0 2600.0 0.4 Acciaio inossidabile

20297169

Fascia di prezzo
129,5069 € - 116,5593 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 10.0 2650.0 0.4 Acciaio inossidabile

20297176

Fascia di prezzo
131,7327 € - 118,5553 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900