Menu Ricerca

Alberi temprati in acciaio inossidabile

Disponibile

Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.

Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di fermo e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfere lineare. Si trovano in applicazioni quali apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Sono adatti per applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica.
  • Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfera lineare.
  • Si trovano in applicazioni come le apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, i sistemi automobilistici e i dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1.230 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Acquista
589,837 € - 655,3731 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
2600.0
332,8107 € - 369,7909 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
1450.0
377,0068 € - 418,9003 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
1650.0
454,353 € - 504,8303 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
2000.0
634,0331 € - 704,4825 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
2800.0
1.398,4608 € - 1.553,8419 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
5300.0
1.450,7004 € - 1.611,8916 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
5500.0
250,80 € - 278,6702 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
4750.0
263,246 € - 292,4955 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
5000.0
167,6389 € - 186,2608 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
3050.0
60,6002 € - 67,3373 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
1050.0
66,7651 € - 74,1846 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
1350.0
87,8218 € - 97,5821 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
1900.0
214,4654 € - 238,2914 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
4000.0
245,8049 € - 273,1212 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
4650.0
255,7115 € - 284,1251 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
4850.0
253,2558 € - 281,3976 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
4800.0
216,9316 € - 241,0397 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
4050.0
255,7115 € - 284,1251 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
4850.0
304,0114 € - 337,7858 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
5850.0
  • di 62
Albero temprato 40.0 2600.0 1.5 Acciaio inossidabile

20304300

Fascia di prezzo
655,3731 € - 589,837 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 40.0 1450.0 1.5 Acciaio inossidabile

20304072

Fascia di prezzo
369,7909 € - 332,8107 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 40.0 1650.0 1.5 Acciaio inossidabile

20304119

Fascia di prezzo
418,9003 € - 377,0068 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 40.0 2000.0 1.5 Acciaio inossidabile

20304188

Fascia di prezzo
504,8303 € - 454,353 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 40.0 2800.0 1.5 Acciaio inossidabile

20304348

Fascia di prezzo
704,4825 € - 634,0331 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 40.0 5300.0 1.5 Acciaio inossidabile

20304843

Fascia di prezzo
1.553,8419 € - 1.398,4608 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 40.0 5500.0 1.5 Acciaio inossidabile

20304881

Fascia di prezzo
1.611,8916 € - 1.450,7004 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 8.0 4750.0 0.4 Acciaio inossidabile

20296407

Fascia di prezzo
278,6702 € - 250,80 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 5000.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295264

Fascia di prezzo
292,4955 € - 263,246 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 8.0 3050.0 0.4 Acciaio inossidabile

20296063

Fascia di prezzo
186,2608 € - 167,6389 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 1050.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294472

Fascia di prezzo
67,3373 € - 60,6002 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 1350.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294533

Fascia di prezzo
74,1846 € - 66,7651 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 1900.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294649

Fascia di prezzo
97,5821 € - 87,8218 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 4000.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295066

Fascia di prezzo
238,2914 € - 214,4654 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 4650.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295196

Fascia di prezzo
273,1212 € - 245,8049 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 4850.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295233

Fascia di prezzo
284,1251 € - 255,7115 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 8.0 4800.0 0.4 Acciaio inossidabile

20296414

Fascia di prezzo
281,3976 € - 253,2558 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 8.0 4050.0 0.4 Acciaio inossidabile

20296261

Fascia di prezzo
241,0397 € - 216,9316 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 8.0 4850.0 0.4 Acciaio inossidabile

20296421

Fascia di prezzo
284,1251 € - 255,7115 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 8.0 5850.0 0.4 Acciaio inossidabile

20296629

Fascia di prezzo
337,7858 € - 304,0114 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900