Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.
Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di fermo e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfere lineare. Si trovano in applicazioni quali apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 441,0318 € - 490,0319 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
5350.0
|
||
| 435,7755 € - 484,1903 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
5250.0
|
||
| 468,9856 € - 521,0893 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
5700.0
|
||
| 268,7009 € - 298,5565 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
3150.0
|
||
| 331,2964 € - 368,1117 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
3950.0
|
||
| 319,2684 € - 354,7462 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
3800.0
|
||
| 323,2917 € - 359,2083 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
3850.0
|
||
| 164,4935 € - 182,7705 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
2400.0
|
||
| 480,9299 € - 534,3608 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
5850.0
|
||
| 199,0307 € - 221,1429 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
2950.0
|
||
| 95,5548 € - 106,172 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
1300.0
|
||
| 180,1998 € - 200,222 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
2650.0
|
||
| 395,6161 € - 439,5688 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
4750.0
|
||
| 80,0679 € - 88,9609 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
850.0
|
||
| 23,8365 € - 26,4803 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
250.0
|
||
| 335,1733 € - 372,4171 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
5300.0
|
||
| 343,4079 € - 381,5609 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
4100.0
|
||
| 484,9323 € - 538,8125 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
5900.0
|
||
| 288,8798 € - 320,9718 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
3400.0
|
||
| 143,6457 € - 159,6029 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
2050.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare