Menu Ricerca

Alberi temprati in acciaio inossidabile

Disponibile

Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.

Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di fermo e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfere lineare. Si trovano in applicazioni quali apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Sono adatti per applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica.
  • Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfera lineare.
  • Si trovano in applicazioni come le apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, i sistemi automobilistici e i dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1.230 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Acquista
295,2125 € - 328,0151 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
3500.0
146,7912 € - 163,1036 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
2100.0
Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
3000.0
183,3244 € - 203,6914 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
2700.0
355,4359 € - 394,9264 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
4250.0
173,9403 € - 193,2623 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
2550.0
101,3441 € - 112,6092 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
1400.0
465,0041 € - 516,6689 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
5650.0
145,7462 € - 161,9437 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
1550.0
440,8855 € - 489,8751 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
3900.0
33,6281 € - 37,3692 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
300.0
108,3247 € - 120,3631 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
1100.0
179,0921 € - 198,9889 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
1950.0
59,356 € - 65,95 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
600.0
265,6286 € - 295,1394 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
2950.0
261,3859 € - 290,4264 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
2900.0
207,537 € - 230,6002 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
2250.0
141,4408 € - 157,1576 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
1500.0
361,0266 € - 401,1442 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
3150.0
405,0943 € - 450,1024 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
3550.0
  • di 62
Albero temprato 16.0 3500.0 0.6 Acciaio inossidabile

20299729

Fascia di prezzo
328,0151 € - 295,2125 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 16.0 2100.0 0.6 Acciaio inossidabile

20299446

Fascia di prezzo
163,1036 € - 146,7912 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 16.0 3000.0 0.6 Acciaio inossidabile

20299620


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 16.0 2700.0 0.6 Acciaio inossidabile

20299569

Fascia di prezzo
203,6914 € - 183,3244 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 16.0 4250.0 0.6 Acciaio inossidabile

20299873

Fascia di prezzo
394,9264 € - 355,4359 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 16.0 2550.0 0.6 Acciaio inossidabile

20299538

Fascia di prezzo
193,2623 € - 173,9403 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 16.0 1400.0 0.6 Acciaio inossidabile

20299309

Fascia di prezzo
112,6092 € - 101,3441 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 16.0 5650.0 0.6 Acciaio inossidabile

20300159

Fascia di prezzo
516,6689 € - 465,0041 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 20.0 1550.0 0.9 Acciaio inossidabile

20300524

Fascia di prezzo
161,9437 € - 145,7462 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 20.0 3900.0 0.9 Acciaio inossidabile

20300999

Fascia di prezzo
489,8751 € - 440,8855 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 20.0 300.0 0.9 Acciaio inossidabile

20300272

Fascia di prezzo
37,3692 € - 33,6281 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 20.0 1100.0 0.9 Acciaio inossidabile

20300432

Fascia di prezzo
120,3631 € - 108,3247 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 20.0 1950.0 0.9 Acciaio inossidabile

20300609

Fascia di prezzo
198,9889 € - 179,0921 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 20.0 600.0 0.9 Acciaio inossidabile

20300333

Fascia di prezzo
65,95 € - 59,356 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 20.0 2950.0 0.9 Acciaio inossidabile

20300807

Fascia di prezzo
295,1394 € - 265,6286 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 20.0 2900.0 0.9 Acciaio inossidabile

20300791

Fascia di prezzo
290,4264 € - 261,3859 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 20.0 2250.0 0.9 Acciaio inossidabile

20300661

Fascia di prezzo
230,6002 € - 207,537 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 20.0 1500.0 0.9 Acciaio inossidabile

20300517

Fascia di prezzo
157,1576 € - 141,4408 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 20.0 3150.0 0.9 Acciaio inossidabile

20300845

Fascia di prezzo
401,1442 € - 361,0266 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 20.0 3550.0 0.9 Acciaio inossidabile

20300920

Fascia di prezzo
450,1024 € - 405,0943 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900