Menu Ricerca

Alberi temprati in acciaio inossidabile

Disponibile

Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.

Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di fermo e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfere lineare. Si trovano in applicazioni quali apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Sono adatti per applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica.
  • Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfera lineare.
  • Si trovano in applicazioni come le apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, i sistemi automobilistici e i dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1.230 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Acquista
204,4229 € - 227,1308 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
3800.0
29,8661 € - 33,1892 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
550.0
39,3129 € - 43,681 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
800.0
70,4957 € - 78,3332 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
1450.0
19,8968 € - 22,1018 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
300.0
230,8301 € - 256,4744 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
4350.0
57,4019 € - 63,7764 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
1100.0
101,3964 € - 112,6615 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
2200.0
81,8131 € - 90,9046 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
1750.0
89,2953 € - 99,2123 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
1950.0
25,8847 € - 28,7584 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
450.0
37,3692 € - 41,5179 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
750.0
12,749 € - 14,1702 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
150.0
21,7778 € - 24,2022 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
350.0
10,8471 € - 12,0489 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
100.0
33,649 € - 37,3901 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
650.0
35,4987 € - 39,4383 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
700.0
31,674 € - 35,1956 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
600.0
61,2684 € - 68,0713 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
1200.0
65,0931 € - 72,3245 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
1300.0
  • di 62
Albero temprato 6.0 3800.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295028

Fascia di prezzo
227,1308 € - 204,4229 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 8.0 550.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295561

Fascia di prezzo
33,1892 € - 29,8661 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 8.0 800.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295615

Fascia di prezzo
43,681 € - 39,3129 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 8.0 1450.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295745

Fascia di prezzo
78,3332 € - 70,4957 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 8.0 300.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295516

Fascia di prezzo
22,1018 € - 19,8968 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 4350.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295134

Fascia di prezzo
256,4744 € - 230,8301 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 8.0 1100.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295677

Fascia di prezzo
63,7764 € - 57,4019 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 8.0 2200.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295899

Fascia di prezzo
112,6615 € - 101,3964 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 8.0 1750.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295806

Fascia di prezzo
90,9046 € - 81,8131 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 8.0 1950.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295844

Fascia di prezzo
99,2123 € - 89,2953 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 8.0 450.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295547

Fascia di prezzo
28,7584 € - 25,8847 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 8.0 750.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295608

Fascia di prezzo
41,5179 € - 37,3692 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 8.0 150.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295486

Fascia di prezzo
14,1702 € - 12,749 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 8.0 350.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295523

Fascia di prezzo
24,2022 € - 21,7778 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 8.0 100.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295479

Fascia di prezzo
12,0489 € - 10,8471 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 8.0 650.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295585

Fascia di prezzo
37,3901 € - 33,649 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 8.0 700.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295592

Fascia di prezzo
39,4383 € - 35,4987 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 8.0 600.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295578

Fascia di prezzo
35,1956 € - 31,674 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 8.0 1200.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295691

Fascia di prezzo
68,0713 € - 61,2684 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 1300.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294526

Fascia di prezzo
72,3245 € - 65,0931 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900