Menu Ricerca

Alberi temprati in acciaio inossidabile

Disponibile

Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.

Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di fermo e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfere lineare. Si trovano in applicazioni quali apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Sono adatti per applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica.
  • Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfera lineare.
  • Si trovano in applicazioni come le apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, i sistemi automobilistici e i dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1.230 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Acquista
101,3964 € - 112,6615 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
2200.0
57,4019 € - 63,7764 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
1100.0
78,2183 € - 86,9127 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
1650.0
63,327 € - 70,3599 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
1250.0
80,2247 € - 89,1385 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
1700.0
31,674 € - 35,1956 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
600.0
81,8131 € - 90,9046 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
1750.0
37,3692 € - 41,5179 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
750.0
60,6002 € - 67,3373 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
1050.0
59,4605 € - 66,0649 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
1150.0
70,4957 € - 78,3332 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
1450.0
99,3795 € - 110,4252 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
2150.0
240,8203 € - 267,5723 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
4550.0
273,2257 € - 303,583 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
5200.0
293,1121 € - 325,6847 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
5600.0
41,2671 € - 45,8546 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
850.0
72,4917 € - 80,5486 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
1500.0
91,3226 € - 101,4695 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
2000.0
97,9792 € - 108,8681 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
2100.0
125,7135 € - 139,6852 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
2850.0
  • di 62
Albero temprato 6.0 2200.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294700

Fascia di prezzo
112,6615 € - 101,3964 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 1100.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294489

Fascia di prezzo
63,7764 € - 57,4019 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 1650.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294595

Fascia di prezzo
86,9127 € - 78,2183 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 1250.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294519

Fascia di prezzo
70,3599 € - 63,327 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 1700.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294601

Fascia di prezzo
89,1385 € - 80,2247 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 600.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294380

Fascia di prezzo
35,1956 € - 31,674 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 1750.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294618

Fascia di prezzo
90,9046 € - 81,8131 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 750.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294410

Fascia di prezzo
41,5179 € - 37,3692 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 1050.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294472

Fascia di prezzo
67,3373 € - 60,6002 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 1150.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294496

Fascia di prezzo
66,0649 € - 59,4605 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 1450.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294557

Fascia di prezzo
78,3332 € - 70,4957 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 2150.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294694

Fascia di prezzo
110,4252 € - 99,3795 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 4550.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295172

Fascia di prezzo
267,5723 € - 240,8203 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 5200.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295301

Fascia di prezzo
303,583 € - 273,2257 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 5600.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295387

Fascia di prezzo
325,6847 € - 293,1121 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 8.0 850.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295622

Fascia di prezzo
45,8546 € - 41,2671 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 8.0 1500.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295752

Fascia di prezzo
80,5486 € - 72,4917 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 8.0 2000.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295851

Fascia di prezzo
101,4695 € - 91,3226 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 8.0 2100.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295875

Fascia di prezzo
108,8681 € - 97,9792 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 8.0 2850.0 0.4 Acciaio inossidabile

20296025

Fascia di prezzo
139,6852 € - 125,7135 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900