Menu Ricerca

Alberi temprati in acciaio inossidabile

Disponibile

Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.

Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di fermo e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfere lineare. Si trovano in applicazioni quali apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Sono adatti per applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica.
  • Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfera lineare.
  • Si trovano in applicazioni come le apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, i sistemi automobilistici e i dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1.230 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Acquista
209,9823 € - 233,3172 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
3200.0
659,813 € - 733,1198 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
5900.0
125,6195 € - 139,5807 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
1050.0
285,8702 € - 317,6382 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
2550.0
475,3392 € - 528,1535 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
3350.0
512,6457 € - 569,6086 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
3650.0
473,7299 € - 526,3665 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
4200.0
616,0484 € - 684,4959 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
5500.0
555,8146 € - 617,5741 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
4950.0
637,9307 € - 708,8131 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
5700.0
649,2376 € - 721,374 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
4650.0
275,2321 € - 305,8088 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
2450.0
738,0104 € - 820,0115 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
5300.0
461,5765 € - 512,8651 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
3250.0
317,8472 € - 353,1682 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
2850.0
468,4526 € - 520,5041 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
3300.0
301,8901 € - 335,4346 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
2700.0
434,0199 € - 482,2466 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
3050.0
172,958 € - 192,1755 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
1500.0
22,781 € - 25,3099 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.9
25.0
150.0
  • di 62
Albero temprato 12.0 3200.0 0.6 Acciaio inossidabile

20298470

Fascia di prezzo
233,3172 € - 209,9823 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 20.0 5900.0 0.9 Acciaio inossidabile

20301392

Fascia di prezzo
733,1198 € - 659,813 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 25.0 1050.0 0.9 Acciaio inossidabile

20301613

Fascia di prezzo
139,5807 € - 125,6195 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 25.0 2550.0 0.9 Acciaio inossidabile

20301910

Fascia di prezzo
317,6382 € - 285,8702 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 25.0 3350.0 0.9 Acciaio inossidabile

20302078

Fascia di prezzo
528,1535 € - 475,3392 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 25.0 3650.0 0.9 Acciaio inossidabile

20302139

Fascia di prezzo
569,6086 € - 512,6457 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 20.0 4200.0 0.9 Acciaio inossidabile

20301057

Fascia di prezzo
526,3665 € - 473,7299 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 20.0 5500.0 0.9 Acciaio inossidabile

20301316

Fascia di prezzo
684,4959 € - 616,0484 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 20.0 4950.0 0.9 Acciaio inossidabile

20301200

Fascia di prezzo
617,5741 € - 555,8146 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 20.0 5700.0 0.9 Acciaio inossidabile

20301354

Fascia di prezzo
708,8131 € - 637,9307 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 25.0 4650.0 0.9 Acciaio inossidabile

20302337

Fascia di prezzo
721,374 € - 649,2376 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 25.0 2450.0 0.9 Acciaio inossidabile

20301897

Fascia di prezzo
305,8088 € - 275,2321 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 25.0 5300.0 0.9 Acciaio inossidabile

20302467

Fascia di prezzo
820,0115 € - 738,0104 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 25.0 3250.0 0.9 Acciaio inossidabile

20302054

Fascia di prezzo
512,8651 € - 461,5765 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 25.0 2850.0 0.9 Acciaio inossidabile

20301972

Fascia di prezzo
353,1682 € - 317,8472 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 25.0 3300.0 0.9 Acciaio inossidabile

20302061

Fascia di prezzo
520,5041 € - 468,4526 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 25.0 2700.0 0.9 Acciaio inossidabile

20301941

Fascia di prezzo
335,4346 € - 301,8901 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 25.0 3050.0 0.9 Acciaio inossidabile

20302016

Fascia di prezzo
482,2466 € - 434,0199 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 25.0 1500.0 0.9 Acciaio inossidabile

20301705

Fascia di prezzo
192,1755 € - 172,958 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 25.0 150.0 0.9 Acciaio inossidabile

20301439

Fascia di prezzo
25,3099 € - 22,781 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900