Menu Ricerca

Alberi temprati in acciaio inossidabile

Disponibile

Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.

Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di fermo e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfere lineare. Si trovano in applicazioni quali apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Sono adatti per applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica.
  • Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfera lineare.
  • Si trovano in applicazioni come le apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, i sistemi automobilistici e i dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1.230 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Acquista
610,5935 € - 678,4349 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
5450.0
136,5293 € - 151,7027 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
1150.0
194,5059 € - 216,1165 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
1700.0
109,0144 € - 121,126 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
950.0
162,1945 € - 180,2103 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
1400.0
61,3729 € - 68,1863 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
500.0
82,1057 € - 91,2285 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
700.0
665,3097 € - 739,233 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
5950.0
269,9131 € - 299,9046 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
3000.0
594,1557 € - 660,1683 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
5300.0
17,5665 € - 19,5206 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
100.0
580,9364 € - 645,4861 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
4150.0
643,4379 € - 714,9263 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
5750.0
205,3948 € - 228,2176 € Richiedi il lead time qui
1.5
30.0
1300.0
212,8874 € - 236,5358 € Richiedi il lead time qui
1.5
30.0
1350.0
294,9826 € - 327,7538 € Richiedi il lead time qui
1.5
30.0
1900.0
319,9895 € - 355,5404 € Richiedi il lead time qui
1.5
30.0
2050.0
250,1835 € - 277,9805 € Richiedi il lead time qui
1.5
30.0
1600.0
368,4984 € - 409,4415 € Richiedi il lead time qui
1.5
30.0
2400.0
111,0313 € - 123,3623 € Richiedi il lead time qui
1.5
30.0
700.0
  • di 62
Albero temprato 20.0 5450.0 0.9 Acciaio inossidabile

20301309

Fascia di prezzo
678,4349 € - 610,5935 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 25.0 1150.0 0.9 Acciaio inossidabile

20301637

Fascia di prezzo
151,7027 € - 136,5293 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 25.0 1700.0 0.9 Acciaio inossidabile

20301743

Fascia di prezzo
216,1165 € - 194,5059 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 25.0 950.0 0.9 Acciaio inossidabile

20301590

Fascia di prezzo
121,126 € - 109,0144 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 25.0 1400.0 0.9 Acciaio inossidabile

20301682

Fascia di prezzo
180,2103 € - 162,1945 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 25.0 500.0 0.9 Acciaio inossidabile

20301507

Fascia di prezzo
68,1863 € - 61,3729 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 25.0 700.0 0.9 Acciaio inossidabile

20301545

Fascia di prezzo
91,2285 € - 82,1057 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 20.0 5950.0 0.9 Acciaio inossidabile

20301408

Fascia di prezzo
739,233 € - 665,3097 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 20.0 3000.0 0.9 Acciaio inossidabile

20300814

Fascia di prezzo
299,9046 € - 269,9131 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 20.0 5300.0 0.9 Acciaio inossidabile

20301279

Fascia di prezzo
660,1683 € - 594,1557 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 25.0 100.0 0.9 Acciaio inossidabile

20301422

Fascia di prezzo
19,5206 € - 17,5665 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 25.0 4150.0 0.9 Acciaio inossidabile

20302238

Fascia di prezzo
645,4861 € - 580,9364 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 20.0 5750.0 0.9 Acciaio inossidabile

20301361

Fascia di prezzo
714,9263 € - 643,4379 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 30.0 1300.0 1.5 Acciaio inossidabile

20302856

Fascia di prezzo
228,2176 € - 205,3948 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 30.0 1350.0 1.5 Acciaio inossidabile

20302863

Fascia di prezzo
236,5358 € - 212,8874 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 30.0 1900.0 1.5 Acciaio inossidabile

20302979

Fascia di prezzo
327,7538 € - 294,9826 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 30.0 2050.0 1.5 Acciaio inossidabile

20303006

Fascia di prezzo
355,5404 € - 319,9895 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 30.0 1600.0 1.5 Acciaio inossidabile

20302917

Fascia di prezzo
277,9805 € - 250,1835 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 30.0 2400.0 1.5 Acciaio inossidabile

20303075

Fascia di prezzo
409,4415 € - 368,4984 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 30.0 700.0 1.5 Acciaio inossidabile

20302733

Fascia di prezzo
123,3623 € - 111,0313 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900