Menu Ricerca

Alberi temprati in acciaio inossidabile

Disponibile

Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.

Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di fermo e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfere lineare. Si trovano in applicazioni quali apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Sono adatti per applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica.
  • Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfera lineare.
  • Si trovano in applicazioni come le apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, i sistemi automobilistici e i dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1.230 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Acquista
1.662,2188 € - 1.846,9121 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
3850.0
1.362,5546 € - 1.513,9438 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
3150.0
1.426,749 € - 1.585,2755 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
3300.0
2.567,5755 € - 2.852,8605 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
4400.0
3.409,1244 € - 3.787,916 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
5850.0
2.944,8414 € - 3.272,0413 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
5050.0
2.683,6645 € - 2.981,8448 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
4600.0
3.002,8389 € - 3.336,4865 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
5150.0
3.118,9279 € - 3.465,4708 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
5350.0
2.480,5583 € - 2.756,1771 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
4250.0
2.770,713 € - 3.078,57 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
4750.0
2.973,8192 € - 3.304,2482 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
5100.0
2.561,2323 € - 2.845,8172 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
5950.0
647,5416 € - 719,4958 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
1300.0
842,9988 € - 936,6691 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
1700.0
2.432,7914 € - 2.703,1015 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
5650.0
131,4485 € - 146,0514 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
250.0
302,0204 € - 335,5808 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
600.0
179,9651 € - 199,96 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
350.0
277,2491 € - 308,0508 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
550.0
  • di 62
Albero temprato 50.0 3850.0 1.5 Acciaio inossidabile

20305734

Fascia di prezzo
1.846,9121 € - 1.662,2188 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7215508000
Albero temprato 50.0 3150.0 1.5 Acciaio inossidabile

20305598

Fascia di prezzo
1.513,9438 € - 1.362,5546 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7215508000
Albero temprato 50.0 3300.0 1.5 Acciaio inossidabile

20305628

Fascia di prezzo
1.585,2755 € - 1.426,749 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7215508000
Albero temprato 60.0 4400.0 1.5 Acciaio inossidabile

20307035

Fascia di prezzo
2.852,8605 € - 2.567,5755 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 5850.0 1.5 Acciaio inossidabile

20307325

Fascia di prezzo
3.787,916 € - 3.409,1244 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 5050.0 1.5 Acciaio inossidabile

20307165

Fascia di prezzo
3.272,0413 € - 2.944,8414 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 4600.0 1.5 Acciaio inossidabile

20307073

Fascia di prezzo
2.981,8448 € - 2.683,6645 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 5150.0 1.5 Acciaio inossidabile

20307189

Fascia di prezzo
3.336,4865 € - 3.002,8389 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 5350.0 1.5 Acciaio inossidabile

20307226

Fascia di prezzo
3.465,4708 € - 3.118,9279 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 4250.0 1.5 Acciaio inossidabile

20307004

Fascia di prezzo
2.756,1771 € - 2.480,5583 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 4750.0 1.5 Acciaio inossidabile

20307103

Fascia di prezzo
3.078,57 € - 2.770,713 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 5100.0 1.5 Acciaio inossidabile

20307172

Fascia di prezzo
3.304,2482 € - 2.973,8192 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 50.0 5950.0 1.5 Acciaio inossidabile

20306151

Fascia di prezzo
2.845,8172 € - 2.561,2323 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7215508000
Albero temprato 60.0 1300.0 1.5 Acciaio inossidabile

20306410

Fascia di prezzo
719,4958 € - 647,5416 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 1700.0 1.5 Acciaio inossidabile

20306496

Fascia di prezzo
936,6691 € - 842,9988 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 50.0 5650.0 1.5 Acciaio inossidabile

20306090

Fascia di prezzo
2.703,1015 € - 2.432,7914 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7215508000
Albero temprato 60.0 250.0 1.5 Acciaio inossidabile

20306205

Fascia di prezzo
146,0514 € - 131,4485 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 600.0 1.5 Acciaio inossidabile

20306274

Fascia di prezzo
335,5808 € - 302,0204 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 350.0 1.5 Acciaio inossidabile

20306229

Fascia di prezzo
199,96 € - 179,9651 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 550.0 1.5 Acciaio inossidabile

20306267

Fascia di prezzo
308,0508 € - 277,2491 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900