Menu Ricerca

Anelli antivibrazioni

Disponibile

Gli anelli antivibrazione contribuiscono a evitare le vibrazioni sui tubi telescopici che spesso vibrano una volta montati.

Questi anelli contribuiscono a ottimizzare le prestazioni dei tubi, riducendo l'usura che le vibrazioni continue possono causare. Inoltre, contribuiscono a prevenire il rumore, coprono la connessione e conferiscono un aspetto ordinato all'insieme.

  • Materiale: cloruro di polivinile (PVC)
  • Colori: nero e grigio

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Acquista
0,1586 € - 0,4431 € 20750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,1742 € - 0,4431 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,1841 € - 0,1841 € Richiedi il lead time qui
0,1855 € - 0,452 € 1550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Anelli antivibrazioni 22.2 mm 25.4 mm Grigio PVC

10093306

Fascia di prezzo
0,4431 € - 0,1586 €

Livelli di giacenza
20750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Dimensione massima tubo compatibile
    25.4 mm
  • Dimensione minima tubo compatibile
    22.2 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Anelli antivibrazioni 22.2 mm 25.4 mm Nero PVC

10093290

Fascia di prezzo
0,4431 € - 0,1742 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Dimensione massima tubo compatibile
    25.4 mm
  • Dimensione minima tubo compatibile
    22.2 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Anelli antivibrazioni 19.1 mm 22.2 mm Grigio PVC

10093337

Fascia di prezzo
0,1841 € - 0,1841 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Dimensione massima tubo compatibile
    22.2 mm
  • Dimensione minima tubo compatibile
    19.1 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Anelli antivibrazioni 19.1 mm 22.2 mm Nero PVC

10093320

Fascia di prezzo
0,452 € - 0,1855 €

Livelli di giacenza
1550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Dimensione massima tubo compatibile
    22.2 mm
  • Dimensione minima tubo compatibile
    19.1 mm
  • Codice doganale
    3926909790