Supporti antivibrazione per macchine con alloggiamento in acciaio galvanizzato ST37 e modanatura in gomma naturale. Questi antivibranti hanno una gomma di durezza 60 Shore e la gamma comprende opzioni "anti-rottura". Questi supporti sono disponibili in varie tipologie e misure di filettatura.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro totale | Altezza base | Diametro foro | Altezza totale | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158,5153 € - 170,6964 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.299 in
160.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
| 35,1749 € - 43,2778 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.441 in
62.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 53,6881 € - 66,0838 € | Richiedi il lead time qui |
3.976 in
101.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 28,9771 € - 35,6579 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.89 in
48.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
| 53,0441 € - 65,3057 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.173 in
106.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 36,5701 € - 44,995 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.622 in
92.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
| 40,6216 € - 49,9854 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.173 in
106.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 22,1889 € - 27,3136 € | Richiedi il lead time qui |
1.89 in
48.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
| 40,6216 € - 49,9854 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.976 in
101.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 108,8518 € - 125,621 € | Richiedi il lead time qui |
6.299 in
160.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
| 47,4634 € - 58,4103 € | Richiedi il lead time qui |
3.622 in
92.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
| 27,3136 € - 33,5919 € | 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.441 in
62.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare