Menu Ricerca

Vite di spallamento M8 10.0 60.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

Anu-Lok Cap Head Shoulder Screw has a cylindrical shoulder that separates the head from the screw. It is easy to tighten or loosen with a hex key. It is mildly magnetic and has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip.
Codice articolo Essentra :

20757335

Codice articolo precedente:

20757335

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 8,78 €
100 - 199 7,90 €
200 - 499 7,02 €
500 + 6,15 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

8,78 €

1 x 8,78 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 60.0
d2 M8
d3 14.0
l2 12.0
h1 7.0
A/F 5.0
Tipo impronta Impronta esagonale
Materiale Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci