Menu Ricerca

Vite di spallamento M10 12.0 25.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

Anu-Lok Cap Head Shoulder Screw has a cylindrical shoulder that separates the head from the screw. It is easy to tighten or loosen with a hex key. It is mildly magnetic and has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip.
Codice articolo Essentra :

20757465

Codice articolo precedente:

20757465

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 9,54 €
100 - 199 8,59 €
200 - 499 7,63 €
500 + 6,68 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

9,54 €

1 x 9,54 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 25.0
d2 M10
d3 20.0
l2 16.0
h1 8.0
A/F 6.0
Tipo impronta Impronta esagonale
Materiale Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci