Menu Ricerca

Vite di spallamento M10 12.0 60.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

Anu-Lok Cap Head Shoulder Screw has a cylindrical shoulder that separates the head from the screw. It is easy to tighten or loosen with a hex key. It is mildly magnetic and has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip.
Codice articolo Essentra :

20757533

Codice articolo precedente:

20757533

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 12,65 €
100 - 199 11,39 €
200 - 499 10,12 €
500 + 8,86 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

12,65 €

1 x 12,65 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 60.0
d2 M10
d3 20.0
l2 16.0
h1 8.0
A/F 6.0
Tipo impronta Impronta esagonale
Materiale Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci