Gli attacchi a bordo scaffale vengono utilizzati per segnalare le offerte speciali e comunicare informazioni dettagliate. Questi attacchi richiamano l'attenzione su prodotti specifici nei punti vendita per una migliore promozione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Orientamento display | Lunghezza totale | Spessore massimo materiale compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3565 € - 0,4145 € | 6700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Perpendicolare
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1602 € - 0,1879 € | 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Perpendicolare
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2586 € - 0,2586 € | 21900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Perpendicolare
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare