These Press Fit Spring Plungers are used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors. Available in type 1 - Stainless Steel Housing and Ball – AISI 305/20c & type 2 - Plastic Housing and Stainless Steel Ball.
Codice Serie: SR6575
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensione filettatura corpo | Dimensione filettatura perno | Coppia minima | Coppia minima | Materiale corpo | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0358 € - 4,3921 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.5 mm
|
9.0
|
11.0 N
11.0 N
|
28.0 N
28.0 N
|
Acciaio inossidabile
|
1
|
||
| 3,8624 € - 3,8624 € | 8357 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.0 mm
|
13.0
|
9.0 N
9.0 N
|
22.0 N
22.0 N
|
Acetale blu
|
2
|
||
| 1,5776 € - 3,5383 € | 2906 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.0 mm
|
6.0
|
6.0 N
6.0 N
|
14.0 N
14.0 N
|
Acciaio inossidabile
|
1
|
||
| 1,2723 € - 2,1393 € | 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.5 mm
|
4.0
|
3.0 N
3.0 N
|
8.0 N
8.0 N
|
Acetale blu
|
2
|
||
| 1,6679 € - 3,7597 € | 158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.0 mm
|
7.0
|
7.0 N
7.0 N
|
18.0 N
18.0 N
|
Acciaio inossidabile
|
1
|
||
| 1,3524 € - 3,0744 € | 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.5 mm
|
9.0
|
8.0 N
8.0 N
|
27.0 N
27.0 N
|
Acetale blu
|
2
|
||
| 1,1043 € - 2,4768 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.6 mm
|
6.0
|
6.0 N
6.0 N
|
14.0 N
14.0 N
|
Acetale blu
|
2
|
||
| 4,9307 € - 4,9307 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.0 mm
|
16.0
|
16.0 N
16.0 N
|
56.0 N
56.0 N
|
Acciaio inossidabile
|
1
|
||
| 1,0363 € - 2,2976 € | 164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.6 mm
|
5.0
|
5.0 N
5.0 N
|
13.0 N
13.0 N
|
Acetale blu
|
2
|
||
| 1,8104 € - 3,0561 € | 84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.4 mm
|
4.0
|
4.0 N
4.0 N
|
9.0 N
9.0 N
|
Acciaio inossidabile
|
1
|
||
| 1,1675 € - 2,6318 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.5 mm
|
7.0
|
6.0 N
6.0 N
|
15.0 N
15.0 N
|
Acetale blu
|
2
|
||
| 1,4632 € - 3,2823 € | 135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.0 mm
|
5.0
|
3.0 N
3.0 N
|
10.0 N
10.0 N
|
Acciaio inossidabile
|
1
|
||
| 2,8789 € - 4,6534 € | 2477 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.5 mm
|
13.0
|
16.0 N
16.0 N
|
37.0 N
37.0 N
|
Acciaio inossidabile
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare