Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I supporti per materiale espositivo presentano una dentellatura interna per mantenere in modo sicuro materiali stampati per il marketing e altri espositori. Il materiale flessibile può ospitare stampati di diverso spessore.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore massimo materiale compatibile | Lunghezza totale | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1234 € - 0,3639 € | 2150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3271 € - 0,3654 € | 26986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3923 € - 0,4334 € | 4550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3995 € - 0,3995 € | 18353 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,1999 € - 0,236 € | 37425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5934 € - 0,6614 € | 9018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,279 € - 0,3087 € | 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2719 € - 0,3172 € | 8799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,0523 € - 1,1698 € | 8591 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1091 € - 0,32 € | 11300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1091 € - 0,32 € | 10937 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1383 € - 0,405 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1229 € - 0,3611 € | 22537 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0165 € - 0,0165 € | 50970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1359 € - 0,1586 € | 35700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1169 € - 0,3441 € | 7060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare