Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le basette per fascette ad inserimento a pressione sono rimovibili e vengono utilizzati in fori già predisposti.
Codice Serie: SR2022
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Larghezza massima fascetta compatibile | Intervallo spessore pannello | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1671 € - 0,2224 € | Richiedi il lead time qui |
0.244 in
6.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,1704 € - 0,2047 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Vite
|
||
| 0,2432 € - 0,2777 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
A scatto
|
||
| 0,2573 € - 0,2844 € | 397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 0,1855 € - 0,2113 € | 69901 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 0,2343 € - 0,2682 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,2086 € - 0,2384 € | 504 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,2424 € - 0,2682 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,1855 € - 0,2113 € | 3707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 10009352 | 0,2625 € - 0,2998 € | 7965 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
| 0,1474 € - 0,182 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
A scatto
|
||
| 0,0615 € - 0,076 € | 14990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
A spingere
|
||
| 10246146 | 0,1156 € - 0,135 € | 15401 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
| 0,1704 € - 0,2047 € | 5877 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Vite
|
||
| 0,1482 € - 0,178 € | 470871 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Screw
|
||
| 0,1236 € - 0,1602 € | 12448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
A scatto
|
||
| 0,1482 € - 0,178 € | 19197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Vite
|
||
| 0,1713 € - 0,1962 € | 137764 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
Screw
|
||
| 0,1679 € - 0,1923 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
A spingere
|
||
| 0,1482 € - 0,178 € | 29078 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Vite
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare