Questa gamma di basette per fascette è disponibile in una varietà di tipologie e per applicazioni diverse.
Codice Serie: SR1719
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Larghezza massima fascetta compatibile | Diametro foro | Larghezza totale | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9076 € - 0,9076 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.268 in
57.6 mm
|
|
|
1.343 in
34.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,8326 € - 2,0133 € | 39056 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.091 in
27.7 mm
|
|
|
0.736 in
18.7 mm
|
4.583 in
116.4 mm
|
||
| 0,9076 € - 0,9076 € | 7808 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.091 in
27.7 mm
|
|
|
0.736 in
18.7 mm
|
4.583 in
116.4 mm
|
||
| 10009482 | 0,1181 € - 0,1437 € | 196700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
0.375 in
9.53 mm
|
0.195 in
4.95 mm
|
|
| 0,0561 € - 0,0771 € | Richiedi il lead time qui |
0.752 in
19.1 mm
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0437 € - 0,0582 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 0,2093 € - 0,2584 € | Richiedi il lead time qui |
1.02 in
25.9 mm
|
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2266 € - 0,2597 € | 5668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.291 in
32.8 mm
|
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1181 € - 0,1437 € | 25487 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
0.375 in
9.53 mm
|
0.195 in
4.95 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare