Questi binari per guide lineari sono un tipo di cuscinetto per il movimento lineare che consente un movimento preciso e accurato. In genere sono costituite da una guida di base, da un blocco di scorrimento e da elementi volventi. La guida di base è temprata e su di essa scorrono gli elementi volventi, mentre il blocco di scorrimento trattiene gli elementi volventi ed è accoppiato all'elemento mobile.
Queste guide lineari vengono utilizzate in applicazioni che richiedono elevata precisione, basso attrito e movimenti fluidi. Possono sostenere carichi dinamici considerando urti, vibrazioni, resistenza alla corrosione e fatica.
In generale, i carrelli sono portati sui binari singolarmente. Per mettere il carrello sui binari, avvicinarlo alle guide e farlo scorrere su di esse. Questo prodotto è ampiamente utilizzato in applicazioni ad alto carico e precisione in tutto il settore, compresi i dispositivi medici, le apparecchiature per la produzione di semiconduttori e le apparecchiature di automazione industriale.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Misura binario | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139,8715 € - 186,4998 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
1260.0
|
||
| 78,2178 € - 104,2958 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
720.0
|
||
| 152,3253 € - 203,1027 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
1380.0
|
||
| 241,6028 € - 322,136 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
2220.0
|
||
| 213,2308 € - 284,3094 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Fissaggio posteriore
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
1800.0
|
||
| 415,9245 € - 554,5701 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
3900.0
|
||
| 328,779 € - 438,371 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
3060.0
|
||
| 278,964 € - 371,952 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
2580.0
|
||
| 226,8428 € - 302,4621 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Fissaggio posteriore
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
1920.0
|
||
| 22,2323 € - 29,6399 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Fissaggio posteriore
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
180.0
|
||
| 347,4443 € - 463,2539 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
3240.0
|
||
| 341,2328 € - 454,9739 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
3180.0
|
||
| 291,4075 € - 388,5478 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
2700.0
|
||
| 112,5143 € - 150,0149 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Fissaggio posteriore
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
960.0
|
||
| 91,9528 € - 122,6064 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Fissaggio posteriore
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
780.0
|
||
| 378,594 € - 504,7971 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
3540.0
|
||
| 409,7028 € - 546,2758 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
3840.0
|
||
| 334,9905 € - 446,6581 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
3120.0
|
||
| 229,149 € - 305,5259 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
2100.0
|
||
| 78,3305 € - 104,4465 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Fissaggio posteriore
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
660.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare