Questi binari per guide lineari sono un tipo di cuscinetto per il movimento lineare che consente un movimento preciso e accurato. In genere sono costituite da una guida di base, da un blocco di scorrimento e da elementi volventi. La guida di base è temprata e su di essa scorrono gli elementi volventi, mentre il blocco di scorrimento trattiene gli elementi volventi ed è accoppiato all'elemento mobile.
Queste guide lineari vengono utilizzate in applicazioni che richiedono elevata precisione, basso attrito e movimenti fluidi. Possono sostenere carichi dinamici considerando urti, vibrazioni, resistenza alla corrosione e fatica.
In generale, i carrelli sono portati sui binari singolarmente. Per mettere il carrello sui binari, avvicinarlo alle guide e farlo scorrere su di esse. Questo prodotto è ampiamente utilizzato in applicazioni ad alto carico e precisione in tutto il settore, compresi i dispositivi medici, le apparecchiature per la produzione di semiconduttori e le apparecchiature di automazione industriale.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Misura binario | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322,9468 € - 430,5933 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
3120.0
|
||
| 340,9048 € - 454,5434 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
3300.0
|
||
| 17,0355 € - 22,7161 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
180.0
|
||
| 54,1815 € - 72,2379 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
600.0
|
||
| 84,7573 € - 113,0134 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
960.0
|
||
| 135,8433 € - 181,1185 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
1550.0
|
||
| 161,1813 € - 214,9056 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
1800.0
|
||
| 229,2003 € - 305,6048 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
2580.0
|
||
| 269,739 € - 359,6469 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
3060.0
|
||
| 295,077 € - 393,434 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
3360.0
|
||
| 20,4898 € - 27,3152 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
180.0
|
||
| 59,532 € - 79,3699 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
540.0
|
||
| 282,0698 € - 376,092 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
3000.0
|
||
| 41,82 € - 55,7569 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
540.0
|
||
| 94,30 € - 125,7275 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
1200.0
|
||
| 111,3355 € - 148,4436 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
1440.0
|
||
| 160,31 € - 213,7504 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
2100.0
|
||
| 194,3605 € - 259,1538 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
2580.0
|
||
| 228,452 € - 304,6003 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
3060.0
|
||
| 271,0408 € - 361,3832 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
3660.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare