Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Blocchi di montaggio e flange
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza totale | Finitura | Materiale | Lunghezza filetto | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0584 € - 7,1064 € | Richiedi il lead time qui |
M10;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Verniciato a polvere
|
Zinco pressofuso
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 5,702 € - 7,1064 € | 165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8 x 1.0;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Verniciato a polvere
|
Zinco pressofuso
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Senza finitura
|
Acciaio
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 7,7216 € - 7,8843 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20 x 1.5;M5
|
1.85 in
47.0 mm
|
Verniciato a polvere
|
Zinco pressofuso
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Senza finitura
|
Acciaio
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 6,9567 € - 8,6715 € | Richiedi il lead time qui |
M16;M5
|
1.85 in
47.0 mm
|
Verniciato a polvere
|
Zinco pressofuso
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
M16 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Senza finitura
|
Acciaio
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 7,2733 € - 9,0661 € | 235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16 x 1.5;M5
|
1.85 in
47.0 mm
|
Verniciato a polvere
|
Zinco pressofuso
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Senza finitura
|
Acciaio
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 5,6793 € - 7,1064 € | Richiedi il lead time qui |
M10 x 1.0;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Verniciato a polvere
|
Zinco pressofuso
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
M12 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Senza finitura
|
Acciaio
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M16 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Senza finitura
|
Acciaio
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 5,6793 € - 7,1064 € | 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Verniciato a polvere
|
Zinco pressofuso
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
M12 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Senza finitura
|
Acciaio
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Senza finitura
|
Acciaio
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M16 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Senza finitura
|
Acciaio
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 6,1971 € - 7,1064 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12 x 1.5;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Verniciato a polvere
|
Zinco pressofuso
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Senza finitura
|
Acciaio
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare