Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le boccole chiuse sono progettate per proteggere fili, cavi e tubi dai bordi taglienti dei fori praticati nella lamiera.
Il materiale economico ma resistente consente di creare un'apertura agevole. La nostra gamma comprende opzioni resistenti e termoresistenti.
Il design della boccola chiusa è caratterizzato da molteplici elementi di blocco che consentono alla boccola stessa di incastrarsi perfettamente agli spessori più comuni dei pannelli, rendendo l'installazione semplice e senza sforzo. L'installazione con la pressione delle dita non richiede l'uso di attrezzi.
Adatte a una vasta serie di misure con diverse misure di diametro interno.
Codice Serie: SR1706
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro approssimativo alloggiamento cavo | Diametro foro compatibile | Diametro totale | Colore | Spessore massimo pannello | Materiale (nome esteso) | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2031 € - 0,5015 € | Richiedi il lead time qui |  |  | 
0.78 in
 
19.8 mm
 | 
Nero
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
Poliammide 66
 | 
0.406 in
 
10.3 mm
 | ||
| 0,0624 € - 0,0857 € | 2173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  |  | 
0.469 in
 
11.9 mm
 | 
Nero
 | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | 
Poliammide 66
 | 
0.72 in
 
18.3 mm
 | ||
| 1,5933 € - 1,5933 € | 5083 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.811 in
 
46.0 mm
 | 
2.091 in
 
53.1 mm
 | 
5.22 in
 
132.6 mm
 | 
Nero
 | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | 
Poliammide 66
 | 
0.72 in
 
18.3 mm
 | ||
| 0,1229 € - 0,1437 € | 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  |  | 
0.78 in
 
19.8 mm
 | 
Nero
 |  | 
Poliammide 66
 | 
0.406 in
 
10.3 mm
 | ||
| 0,0776 € - 0,1067 € | 1023 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  |  | 
0.717 in
 
18.2 mm
 | 
Nero
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
Poliammide 66
 | 
0.406 in
 
10.3 mm
 | ||
| 0,1199 € - 0,1451 € | Richiedi il lead time qui |  |  | 
0.843 in
 
21.4 mm
 | 
Nero
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
Poliammide 66
 | 
0.406 in
 
10.3 mm
 | ||
| 0,1226 € - 0,1476 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  |  | 
0.953 in
 
24.2 mm
 | 
Nero
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
Poliammide 66
 | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | ||
| 0,3523 € - 0,3813 € | 32123 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  |  | 
2.126 in
 
54.0 mm
 | 
Nero
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
Poliammide 66
 | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | ||
| 10021286 | 0,0692 € - 0,095 € | 725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  |  | 
0.563 in
 
14.3 mm
 | 
Nero
 |  | 
Poliammide 66
 | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | |
| 0,2293 € - 0,5623 € | 396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | 
Nero
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
 | 
0.406 in
 
10.3 mm
 | ||
| 0,0791 € - 0,1088 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  |  | 
0.717 in
 
18.2 mm
 | 
Nero
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
Poliammide 66
 | 
0.406 in
 
10.3 mm
 | ||
| 0,3454 € - 0,3738 € | 56895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  |  | 
2.126 in
 
54.0 mm
 | 
Nero
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
Poliammide 66
 | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | ||
| 0,1009 € - 0,1097 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  |  | 
0.657 in
 
16.7 mm
 | 
Nero
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
Poliammide 66
 | 
0.406 in
 
10.3 mm
 | ||
| 0,125 € - 0,1506 € | 4864 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  |  | 
0.953 in
 
24.2 mm
 | 
Nero
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
Poliammide 66
 | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | ||
| 0,1175 € - 0,1422 € | Richiedi il lead time qui |  |  | 
0.843 in
 
21.4 mm
 | 
Nero
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
Poliammide 66
 | 
0.406 in
 
10.3 mm
 | ||
| 0,1199 € - 0,1451 € | Richiedi il lead time qui |  |  | 
0.827 in
 
21.0 mm
 | 
Nero
 |  | 
Poliammide 66
 | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | ||
| 0,1561 € - 0,1658 € | 20940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  |  | 
0.717 in
 
18.2 mm
 | 
Nero
 |  | 
Poliammide 66
 | 
0.406 in
 
10.3 mm
 | ||
| 0,083 € - 0,083 € | Richiedi il lead time qui | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
0.874 in
 
22.2 mm
 | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | 
Nero
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
 | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | ||
| 0,2487 € - 0,2625 € | 2035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | 
1 in
 
25.4 mm
 | 
1.61 in
 
40.9 mm
 | 
Nero
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
Poliammide 66
 | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | ||
| 0,1289 € - 0,1547 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  |  | 
0.953 in
 
24.2 mm
 | 
Nero
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
Poliammide 66
 | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare