Menu Ricerca

Boccole a scatto

Disponibile

Le boccole chiuse sono progettate per proteggere fili, cavi e tubi dai bordi taglienti dei fori praticati nella lamiera.

Il materiale economico ma resistente consente di creare un'apertura agevole. La nostra gamma comprende opzioni resistenti e termoresistenti.

Il design della boccola chiusa è caratterizzato da molteplici elementi di blocco che consentono alla boccola stessa di incastrarsi perfettamente agli spessori più comuni dei pannelli, rendendo l'installazione semplice e senza sforzo. L'installazione con la pressione delle dita non richiede l'uso di attrezzi.

Adatte a una vasta serie di misure con diverse misure di diametro interno.

  • Materiali: nylon 6/6 e nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colori: bianco e nero
  • Classe ritardante della fiamma UL94 V2


Codice Serie: SR1706

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
147 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro approssimativo alloggiamento cavo Diametro foro compatibile Diametro totale Colore Spessore massimo pannello Materiale (nome esteso) Altezza totale Acquista
0,1426 € - 0,1761 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.6 mm
27.8 mm
30.9 mm
Nero
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
0,1263 € - 0,1559 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.8 mm
27.8 mm
30.9 mm
Nero
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
0,1275 € - 0,1574 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
27.8 mm
30.9 mm
Nero
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
0,0484 € - 0,0598 € 2994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
9.5 mm
11.9 mm
Nero
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
0,0613 € - 0,0877 € 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.3 mm
13.5 mm
15.1 mm
Bianco
1.6 mm
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
6.4 mm
0,1816 € - 0,2242 € 28015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.3 mm
38.3 mm
40.9 mm
Nero
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
0,0919 € - 0,1134 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
15.9 mm
18.2 mm
Nero
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
0,1076 € - 0,1329 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
22.2 mm
24.2 mm
Nero
3.2 mm
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
11.5 mm
0,5587 € - 0,6897 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
68.8 mm
Nero
3.2 mm
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
18.4 mm
0,0573 € - 0,0818 € 999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.1 mm
7.9 mm
9.5 mm
Bianco
1.6 mm
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
6.0 mm
0,0548 € - 0,0782 € 134993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.7 mm
11.9 mm
13.5 mm
Nero
1.6 mm
Nylon 6/6
6.4 mm
0,0548 € - 0,0782 € 25966 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.1 mm
7.9 mm
9.5 mm
Nero
1.6 mm
Nylon 6/6
6.0 mm
0,0412 € - 0,0508 € 22723 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
12.7 mm
14.7 mm
Nero
3.2 mm
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
10.3 mm
0,0573 € - 0,0818 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
12.7 mm
14.3 mm
Bianco
1.6 mm
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
6.4 mm
0,0616 € - 0,0761 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
19.1 mm
21.4 mm
Nero
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
0,0587 € - 0,0838 € Richiedi il lead time qui
10.3 mm
13.5 mm
15.1 mm
Nero
1.6 mm
Nylon 6/6
6.4 mm
0,0895 € - 0,1105 € 2994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.3 mm
17.5 mm
19.8 mm
Nero
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
0,1112 € - 0,1373 € Richiedi il lead time qui
19.5 mm
25.4 mm
28.6 mm
Nero
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
0,0951 € - 0,1174 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
19.1 mm
21.0 mm
Bianco
1.6 mm
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
6.4 mm
0,5499 € - 0,6789 € Richiedi il lead time qui
44.5 mm
57.2 mm
63.0 mm
Nero
3.2 mm
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
11.5 mm
  • di 8
Boccole a scatto 27.8 mm 20.6 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Nero

10362952

Fascia di prezzo
0,1761 € - 0,1426 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    27.8 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    30.9 mm
  • Altezza totale
    11.5 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    20.6 mm
Boccole a scatto 27.8 mm 23.8 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Nero

10362976

Fascia di prezzo
0,1559 € - 0,1263 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    27.8 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    30.9 mm
  • Altezza totale
    11.5 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    23.8 mm
Boccole a scatto 27.8 mm 22.2 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Nero

10362969

Fascia di prezzo
0,1574 € - 0,1275 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    27.8 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    30.9 mm
  • Altezza totale
    11.5 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    22.2 mm
Boccole a scatto 9.5 mm 4.7 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Nero

10362686

Fascia di prezzo
0,0598 € - 0,0484 €

Livelli di giacenza
2994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    9.5 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    11.9 mm
  • Altezza totale
    10.3 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    4.7 mm
Boccole a scatto - Chiuse Bianco 13.5 mm (HD)

10362624

Fascia di prezzo
0,0877 € - 0,0613 €

Livelli di giacenza
480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    13.5 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Diametro totale
    15.1 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    10.3 mm
Boccole a scatto 38.3 mm 33.3 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Nero

10363027

Fascia di prezzo
0,2242 € - 0,1816 €

Livelli di giacenza
28015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    38.3 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    40.9 mm
  • Altezza totale
    11.5 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    33.3 mm
Boccole a scatto 15.9 mm 11.1 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Nero

10362808

Fascia di prezzo
0,1134 € - 0,0919 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    15.9 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    18.2 mm
  • Altezza totale
    10.3 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    11.1 mm
Boccole a scatto 22.2 mm 9.5 mm 3.2 mm Nylon 6 Nero

10362877

Fascia di prezzo
0,1329 € - 0,1076 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    22.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    24.2 mm
  • Altezza totale
    11.5 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    9.5 mm
Boccole a scatto Nylon 6 Nero

10363072

Fascia di prezzo
0,6897 € - 0,5587 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    68.8 mm
  • Altezza totale
    18.4 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
Boccole a scatto - Chiuse Bianco 7.9 mm (HD)

10362563

Fascia di prezzo
0,0818 € - 0,0573 €

Livelli di giacenza
999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    7.9 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Diametro totale
    9.5 mm
  • Altezza totale
    6.0 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    6.1 mm
Boccole a scatto - Chiuse Nero 11.9 mm (HD)

10362570

Fascia di prezzo
0,0782 € - 0,0548 €

Livelli di giacenza
134993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    11.9 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Diametro totale
    13.5 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    8.7 mm
Boccole a scatto - Chiuse Nero 7.9 mm (HD)

10362556

Fascia di prezzo
0,0782 € - 0,0548 €

Livelli di giacenza
25966 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    7.9 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Diametro totale
    9.5 mm
  • Altezza totale
    6.0 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    6.1 mm
Boccole a scatto 12.7 mm 9.5 mm 3.2 mm Nylon 6 Nero

10362754

Fascia di prezzo
0,0508 € - 0,0412 €

Livelli di giacenza
22723 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    12.7 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    14.7 mm
  • Altezza totale
    10.3 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    9.5 mm
Boccole a scatto - Chiuse Bianco 12.7 mm (HD)

10362600

Fascia di prezzo
0,0818 € - 0,0573 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    12.7 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Diametro totale
    14.3 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    9.5 mm
Boccole a scatto 19.1 mm 12.7 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Nero

10362853

Fascia di prezzo
0,0761 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    19.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    21.4 mm
  • Altezza totale
    10.3 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    12.7 mm
Boccole a scatto - Chiuse Nero 13.5 mm (HD)

10362617

Fascia di prezzo
0,0838 € - 0,0587 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    13.5 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Diametro totale
    15.1 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    10.3 mm
Boccole a scatto 17.5 mm 14.3 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Nero

10362839

Fascia di prezzo
0,1105 € - 0,0895 €

Livelli di giacenza
2994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    17.5 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    19.8 mm
  • Altezza totale
    10.3 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    14.3 mm
Boccole a scatto 25.4 mm 19.5 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Nero

10362938

Fascia di prezzo
0,1373 € - 0,1112 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    25.4 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    28.6 mm
  • Altezza totale
    11.5 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    19.5 mm
Boccole a scatto - Chiuse Bianco 19.1 mm (HD)

10362648

Fascia di prezzo
0,1174 € - 0,0951 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    19.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Diametro totale
    21.0 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    15.9 mm
Boccole a scatto 57.2 mm 44.5 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Nero

10363065

Fascia di prezzo
0,6789 € - 0,5499 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    57.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    63.0 mm
  • Altezza totale
    11.5 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    44.5 mm