Le boccole a sfere lineari aperte per carichi pesanti sono destinate a movimenti di alta precisione e fluidi in applicazioni complesse. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia. Questo tipo di boccola, la cui capacità di carico è tre volte superiore a quella delle boccole lineari tradizionali e la cui durata è 27 volte maggiore, deve essere utilizzata solo con gli alberi temprati. Il loro design aperto consente di utilizzarle unitamente ai supporti dell'albero.
L'autoallineamento, che prolunga la durata della corsa, riduce al minimo l'attrito tra l'albero e le sfere e consente lievi disallineamenti tra l'albero e il cuscinetto.
Resistono a temperature da -20 C a +80 C e sono ideali per applicazioni come i sistemi di automazione, le macchine per il confezionamento degli alimenti e i processi di produzione.
Materiale: Acciaio nichelato, Acciaio Codice Serie: SRL1743, SRL1742
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l2 | Dyn. load C max. N | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l3 | l1 | w1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,00 € - 45,72 € | Richiedi il lead time qui |
43.8
|
2850.0
|
25.0
|
40.0
|
1.90
|
58.0
|
11.5
|
||
| 48,57 € - 69,38 € | Richiedi il lead time qui |
60.4
|
5900.0
|
40.0
|
62.0
|
2.20
|
80.0
|
19.5
|
||
| 33,96 € - 48,52 € | Richiedi il lead time qui |
81.8
|
2900.0
|
30.0
|
47.0
|
1.90
|
68.0
|
14.0
|
||
| 18,42 € - 26,31 € | Richiedi il lead time qui |
22.7
|
1260.0
|
12.0
|
22.0
|
1.35
|
32.0
|
6.5
|
||
| 24,67 € - 35,24 € | Richiedi il lead time qui |
31.3
|
1720.0
|
20.0
|
32.0
|
1.65
|
45.0
|
9.0
|
||
| 65,42 € - 93,46 € | Richiedi il lead time qui |
77.4
|
8100.0
|
50.0
|
75.0
|
2.70
|
100.0
|
22.5
|
||
| 15,44 € - 22,06 € | Richiedi il lead time qui |
22.7
|
1260.0
|
12.0
|
22.0
|
1.35
|
32.0
|
6.5
|
||
| 20,54 € - 29,34 € | Richiedi il lead time qui |
31.3
|
1720.0
|
20.0
|
32.0
|
1.65
|
45.0
|
9.0
|
||
| 55,38 € - 79,12 € | Richiedi il lead time qui |
60.4
|
5900.0
|
40.0
|
62.0
|
2.20
|
80.0
|
19.5
|
||
| 39,23 € - 56,04 € | Richiedi il lead time qui |
81.8
|
2900.0
|
30.0
|
47.0
|
1.90
|
68.0
|
14.0
|
||
| 65,40 € - 93,43 € | Richiedi il lead time qui |
77.4
|
8100.0
|
50.0
|
75.0
|
2.70
|
100.0
|
22.5
|
||
| 17,44 € - 24,91 € | Richiedi il lead time qui |
24.7
|
1320.0
|
16.0
|
26.0
|
1.35
|
36.0
|
9.0
|
||
| 27,21 € - 38,87 € | Richiedi il lead time qui |
43.8
|
2850.0
|
25.0
|
40.0
|
1.90
|
58.0
|
11.5
|
||
| 20,47 € - 29,24 € | Richiedi il lead time qui |
24.7
|
1320.0
|
16.0
|
26.0
|
1.35
|
36.0
|
9.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare