Menu Ricerca

Boccole a sfere lineari chiuse per carichi gravosi

In produzione

Le boccole a sfere lineari chiuse per carichi pesanti sono utilizzate in applicazioni complesse e sono progettate per fornire movimenti di alta precisione e fluidità. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia. Rispetto alle boccole lineari tradizionali, questo tipo di boccola ha una capacità di carico tre volte superiore e una durata 27 volte maggiore. Il loro autoallineamento prolunga la durata della corsa riducendo al minimo l'attrito tra l'albero e le sfere e consentendo leggeri disallineamenti tra l'albero e il cuscinetto.

Il loro design chiuso protegge i componenti interni del cuscinetto da polvere, sporcizia e altri agenti contaminanti e sono destinate all'uso solo con alberi temprati.

Resistono a temperature da -20 C a +80 C e sono ideali per applicazioni come i sistemi di automazione, le macchine per il confezionamento degli alimenti e i processi di produzione.

  • Questo tipo di boccola ha una capacità di carico tre volte superiore e una durata di vita pari a 27 volte quella delle boccole lineari tradizionali.
  • L'autoallineamento, che prolunga la durata della corsa, riduce al minimo l'attrito tra l'albero e le sfere.
  • Il loro design chiuso protegge i componenti interni del cuscinetto da polvere, sporcizia e altri agenti contaminanti.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1741, SRL1740

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
16 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l2 N di circuiti di sfere Dyn. load C max. N d1 tol. h6 d2 tol. h6 l3 l1 Acquista
12,78 € - 18,26 € Richiedi il lead time qui
21.7
5.0
550.0
10.0
19.0
1.35
29.0
57,14 € - 81,63 € Richiedi il lead time qui
60.4
6.0
5720.0
40.0
62.0
2.20
80.0
37,54 € - 53,63 € Richiedi il lead time qui
51.8
6.0
2800.0
30.0
47.0
1.90
68.0
17,08 € - 24,40 € Richiedi il lead time qui
22.7
5.0
1100.0
12.0
22.0
1.35
32.0
13,71 € - 19,59 € Richiedi il lead time qui
24.7
5.0
1250.0
16.0
26.0
1.35
36.0
52,66 € - 75,23 € Richiedi il lead time qui
77.4
6.0
7940.0
50.0
75.0
2.70
100.0
39,03 € - 55,76 € Richiedi il lead time qui
60.4
6.0
5720.0
40.0
62.0
2.20
80.0
13,10 € - 18,72 € Richiedi il lead time qui
22.7
5.0
1100.0
12.0
22.0
1.35
32.0
22,83 € - 32,61 € Richiedi il lead time qui
43.8
6.0
2750.0
25.0
40.0
1.90
58.0
30,81 € - 44,02 € Richiedi il lead time qui
51.8
6.0
2800.0
30.0
47.0
1.90
68.0
17,35 € - 24,79 € Richiedi il lead time qui
31.3
6.0
1670.0
20.0
32.0
1.65
45.0
17,84 € - 25,49 € Richiedi il lead time qui
24.7
5.0
1250.0
16.0
26.0
1.35
36.0
22,54 € - 32,20 € Richiedi il lead time qui
31.3
6.0
1670.0
20.0
32.0
1.65
45.0
28,98 € - 41,40 € Richiedi il lead time qui
43.8
6.0
2750.0
25.0
40.0
1.90
58.0
65,97 € - 94,24 € Richiedi il lead time qui
77.4
6.0
7940.0
50.0
75.0
2.70
100.0
16,89 € - 24,13 € Richiedi il lead time qui
21.7
5.0
550.0
10.0
19.0
1.35
29.0
Boccola a sfere lineari chiusa per carichi gravosi 10.0 19.0 29.0 Acciaio

20157098

Fascia di prezzo
18,26 € - 12,78 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • l2
    21.7
  • l3
    1.35
Boccola a sfere lineari chiusa per carichi gravosi 40.0 62.0 80.0 Acciaio

20157913

Fascia di prezzo
81,63 € - 57,14 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • l2
    60.4
  • l3
    2.20
Boccola a sfere lineari chiusa per carichi gravosi 30.0 47.0 68.0 Acciaio

20157906

Fascia di prezzo
53,63 € - 37,54 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • l2
    51.8
  • l3
    1.90
Boccola a sfere lineari chiusa per carichi gravosi 12.0 22.0 32.0 Acciaio

20157869

Fascia di prezzo
24,40 € - 17,08 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • l2
    22.7
  • l3
    1.35
Boccola a sfere lineari chiusa per carichi gravosi 16.0 26.0 36.0 Acciaio

20157128

Fascia di prezzo
19,59 € - 13,71 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • l2
    24.7
  • l3
    1.35
Boccola a sfere lineari chiusa per carichi gravosi 50.0 75.0 100.0 Acciaio

20157227

Fascia di prezzo
75,23 € - 52,66 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • l2
    77.4
  • l3
    2.70
Boccola a sfere lineari chiusa per carichi gravosi 40.0 62.0 80.0 Acciaio

20157203

Fascia di prezzo
55,76 € - 39,03 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • l2
    60.4
  • l3
    2.20
Boccola a sfere lineari chiusa per carichi gravosi 12.0 22.0 32.0 Acciaio

20157104

Fascia di prezzo
18,72 € - 13,10 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • l2
    22.7
  • l3
    1.35
Boccola a sfere lineari chiusa per carichi gravosi 25.0 40.0 58.0 Acciaio

20157166

Fascia di prezzo
32,61 € - 22,83 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • l2
    43.8
  • l3
    1.90
Boccola a sfere lineari chiusa per carichi gravosi 30.0 47.0 68.0 Acciaio

20157180

Fascia di prezzo
44,02 € - 30,81 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • l2
    51.8
  • l3
    1.90
Boccola a sfere lineari chiusa per carichi gravosi 20.0 32.0 45.0 Acciaio

20157142

Fascia di prezzo
24,79 € - 17,35 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • l2
    31.3
  • l3
    1.65
Boccola a sfere lineari chiusa per carichi gravosi 16.0 26.0 36.0 Acciaio

20157876

Fascia di prezzo
25,49 € - 17,84 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • l2
    24.7
  • l3
    1.35
Boccola a sfere lineari chiusa per carichi gravosi 20.0 32.0 45.0 Acciaio

20157883

Fascia di prezzo
32,20 € - 22,54 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • l2
    31.3
  • l3
    1.65
Boccola a sfere lineari chiusa per carichi gravosi 25.0 40.0 58.0 Acciaio

20157890

Fascia di prezzo
41,40 € - 28,98 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • l2
    43.8
  • l3
    1.90
Boccola a sfere lineari chiusa per carichi gravosi 50.0 75.0 100.0 Acciaio

20157920

Fascia di prezzo
94,24 € - 65,97 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • l2
    77.4
  • l3
    2.70
Boccola a sfere lineari chiusa per carichi gravosi 10.0 19.0 29.0 Acciaio

20157852

Fascia di prezzo
24,13 € - 16,89 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • l2
    21.7
  • l3
    1.35