Menu Ricerca

Boccole a sfere lineari chiuse

Disponibile

Queste boccole a sfere lineari sono utilizzate nei sistemi di movimentazione lineare e sono progettate per fornire un movimento fluido e preciso lungo un'asse lineare, consentendo un posizionamento accurato e il controllo del movimento. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia.

Questo gruppo di prodotti comprende tre tipologie:

  • Boccole a sfere lineari chiuse: questo tipo viene impiegato con gli alberi temprati, presenta un'elevata resistenza a usura, corrosione e urti. Questo design resistente garantisce che le boccole possano sostenere grandi carichi, velocità elevate e condizioni operative estreme senza sacrificare le prestazioni o la durata.
  • Boccole a sfere in acciaio inossidabile: questo tipo viene utilizzato con gli alberi rinforzati resistenti alla corrosione. Sono disponibili in configurazioni orientabili, aperte, doppie e in versione estesa. Queste boccole presentano un'elevata resistenza alla corrosione, sono durevoli e robuste.
  • Boccole lineari lunghe: questo tipo viene impiegato con gli alberi temprati. Progettate per applicazioni che richiedono un movimento lineare su corse lunghe, garantendo massime prestazioni e affidabilità.

Il loro design consente un movimento lineare fluido e preciso, garantisce un attrito ridotto e riduce al minimo l'usura. Resistenti a temperature da -20 C a +80 C. Ideali per l'uso in applicazioni come apparecchiature automobilistiche, punzonatrici e macchine per stampa.

  • Utilizzate nei sistemi di movimentazione lineare e progettate per fornire un movimento morbido e preciso lungo un'asse lineare.
  • Resiste a temperature da -20 C a +80 C.
  • Ideali per l'uso in applicazioni come apparecchiature automobilistiche, punzonatrici e macchine per stampa.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
55 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l2 Materiale d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tipo Acquista
35,588 € - 50,84 € Richiedi il lead time qui
77.6
Acciaio
50.0
75.0
100.0
Closed
14,1245 € - 20,172 € Richiedi il lead time qui
44.1
Acciaio
25.0
25.0
40.0
Closed
159,6848 € - 228,124 € Richiedi il lead time qui
170.0
Acciaio
60.0
90.0
211.0
Double Length
24,026 € - 34,317 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
61.0
Acciaio
20.0
32.0
80.0
Double Length
20,1003 € - 28,7103 € Richiedi il lead time qui
49.8
Acciaio
16.0
26.0
70.0
Double Length
18,0913 € - 25,8403 € Richiedi il lead time qui
52.1
Acciaio
30.0
47.0
68.0
Closed
73,554 € - 105,0728 € Richiedi il lead time qui
82.0
Acciaio inossidabile
25.0
40.0
112.0
Long Version
45,633 € - 65,19 € Richiedi il lead time qui
104.2
Acciaio
30.0
47.0
123.0
Double Length
17,5993 € - 25,1433 € Richiedi il lead time qui
16.5
Acciaio inossidabile
8.0
16.0
25.0
Closed
Richiedi il lead time qui
22.0
Acciaio
10.0
19.0
29.0
Closed
83,6708 € - 119,5253 € Richiedi il lead time qui
60.6
Acciaio inossidabile
40.0
62.0
80.0
Closed
93,2238 € - 133,1783 € Richiedi il lead time qui
52.1
Acciaio inossidabile
30.0
47.0
68.0
Closed
17,2303 € - 24,6205 € Richiedi il lead time qui
45.8
Acciaio
12.0
22.0
61.0
Double Length
458,6363 € - 655,1903 € Richiedi il lead time qui
101.7
Acciaio inossidabile
60.0
90.0
125.0
Closed
Richiedi il lead time qui
77.6
Acciaio inossidabile
50.0
75.0
100.0
Closed
142,967 € - 204,2415 € Richiedi il lead time qui
60.6
Acciaio inossidabile
40.0
62.0
80.0
Closed
11,9925 € - 17,1278 € Richiedi il lead time qui
22.0
Acciaio inossidabile
10.0
19.0
29.0
Closed
193,8788 € - 276,9653 € Richiedi il lead time qui
77.6
Acciaio inossidabile
50.0
75.0
100.0
Closed
Richiedi il lead time qui
101.7
Acciaio inossidabile
60.0
90.0
125.0
Closed
6,1705 € - 8,815 € Richiedi il lead time qui
13.5
Acciaio
6.0
12.0
19.0
Closed
  • di 3
Boccola a sfera lineare Closed 50.0 75.0 100.0 Acciaio

20155865

Fascia di prezzo
50,84 € - 35,588 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Closed
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
Boccola a sfera lineare Closed 25.0 25.0 40.0 Acciaio

20155681

Fascia di prezzo
20,172 € - 14,1245 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Closed
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    25.0
  • l1
    40.0
Boccola a sfera lineare Double Length 60.0 90.0 211.0 Acciaio

20155940

Fascia di prezzo
228,124 € - 159,6848 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Double Length
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    211.0
Boccola a sfera lineare Double Length 20.0 32.0 80.0 Acciaio

20155643

Fascia di prezzo
34,317 € - 24,026 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Double Length
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Boccola a sfera lineare Double Length 16.0 26.0 70.0 Acciaio

20155551

Fascia di prezzo
28,7103 € - 20,1003 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Double Length
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Boccola a sfera lineare Closed 30.0 47.0 68.0 Acciaio

20155766

Fascia di prezzo
25,8403 € - 18,0913 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Closed
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
Boccola a sfera lineare 25.0 40.0 112.0 Acciaio inossidabile

20155728

Fascia di prezzo
105,0728 € - 73,554 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Long Version
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
Boccola a sfera lineare Double Length 30.0 47.0 123.0 Acciaio

20155780

Fascia di prezzo
65,19 € - 45,633 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Double Length
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
Boccola a sfera lineare 8.0 16.0 25.0 Acciaio inossidabile

20155971

Fascia di prezzo
25,1433 € - 17,5993 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Closed
  • Materiale alloggio sfera
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
Boccola a sfera lineare Closed 10.0 19.0 29.0 Acciaio

20157265


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Closed
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
Boccola a sfera lineare 40.0 62.0 80.0 Acciaio inossidabile

20158200

Fascia di prezzo
119,5253 € - 83,6708 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Closed
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
Boccola a sfera lineare 30.0 47.0 68.0 Acciaio inossidabile

20158231

Fascia di prezzo
133,1783 € - 93,2238 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Closed
  • Materiale alloggio sfera
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
Boccola a sfera lineare Double Length 12.0 22.0 61.0 Acciaio

20158309

Fascia di prezzo
24,6205 € - 17,2303 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Double Length
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    61.0
Boccola a sfera lineare 60.0 90.0 125.0 Acciaio inossidabile

20158262

Fascia di prezzo
655,1903 € - 458,6363 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Closed
  • Materiale alloggio sfera
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
Boccola a sfera lineare Closed 50.0 75.0 100.0 Acciaio inossidabile

20158217


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Closed
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
Boccola a sfera lineare 40.0 62.0 80.0 Acciaio inossidabile

20158248

Fascia di prezzo
204,2415 € - 142,967 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Closed
  • Materiale alloggio sfera
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
Boccola a sfera lineare 10.0 19.0 29.0 Acciaio inossidabile

20157296

Fascia di prezzo
17,1278 € - 11,9925 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Closed
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
Boccola a sfera lineare 50.0 75.0 100.0 Acciaio inossidabile

20158255

Fascia di prezzo
276,9653 € - 193,8788 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Closed
  • Materiale alloggio sfera
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
Boccola a sfera lineare Closed 60.0 90.0 125.0 Acciaio inossidabile

20158224


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Closed
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
Boccola a sfera lineare Closed 6.0 12.0 19.0 Acciaio

20157258

Fascia di prezzo
8,815 € - 6,1705 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Closed
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0