Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Queste boccole a sfere lineari sono utilizzate nei sistemi di movimentazione lineare e sono progettate per fornire un movimento fluido e preciso lungo un'asse lineare, consentendo un posizionamento accurato e il controllo del movimento. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia.
Questo gruppo di prodotti comprende tre tipologie:
Il loro design consente un movimento lineare fluido e preciso, garantisce un attrito ridotto e riduce al minimo l'usura. Resistenti a temperature da -20 C a +80 C. Ideali per l'uso in applicazioni come apparecchiature automobilistiche, punzonatrici e macchine per stampa.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l2 | Materiale | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,588 € - 50,84 € | Richiedi il lead time qui |
77.6
|
Acciaio
|
50.0
|
75.0
|
100.0
|
Closed
|
||
| 14,1245 € - 20,172 € | Richiedi il lead time qui |
44.1
|
Acciaio
|
25.0
|
25.0
|
40.0
|
Closed
|
||
| 10,5883 € - 15,129 € | Richiedi il lead time qui |
31.5
|
Acciaio
|
20.0
|
2.0
|
45.0
|
Closed
|
||
| 8,2205 € - 11,7363 € | Richiedi il lead time qui |
22.9
|
Acciaio
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Closed
|
||
| 159,6848 € - 228,124 € | Richiedi il lead time qui |
170.0
|
Acciaio
|
60.0
|
90.0
|
211.0
|
Double Length
|
||
| 9,0508 € - 12,9253 € | Richiedi il lead time qui |
24.9
|
Acciaio
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Closed
|
||
| 11,8285 € - 16,9023 € | Richiedi il lead time qui |
13.5
|
Acciaio inossidabile
|
6.0
|
12.0
|
19.0
|
Closed
|
||
| 93,2238 € - 133,1783 € | Richiedi il lead time qui |
52.1
|
Acciaio inossidabile
|
30.0
|
47.0
|
68.0
|
Closed
|
||
| 17,2303 € - 24,6205 € | Richiedi il lead time qui |
45.8
|
Acciaio
|
12.0
|
22.0
|
61.0
|
Double Length
|
||
| 17,1073 € - 24,436 € | Richiedi il lead time qui |
22.0
|
Acciaio inossidabile
|
10.0
|
19.0
|
29.0
|
Closed
|
||
| 64,124 € - 91,6043 € | Richiedi il lead time qui |
52.1
|
Acciaio inossidabile
|
30.0
|
47.0
|
68.0
|
Closed
|
||
| 83,6708 € - 119,5253 € | Richiedi il lead time qui |
60.6
|
Acciaio inossidabile
|
40.0
|
62.0
|
80.0
|
Closed
|
||
| 458,6363 € - 655,1903 € | Richiedi il lead time qui |
101.7
|
Acciaio inossidabile
|
60.0
|
90.0
|
125.0
|
Closed
|
||
| 142,967 € - 204,2415 € | Richiedi il lead time qui |
60.6
|
Acciaio inossidabile
|
40.0
|
62.0
|
80.0
|
Closed
|
||
| Richiedi il lead time qui |
77.6
|
Acciaio inossidabile
|
50.0
|
75.0
|
100.0
|
Closed
|
|||
| 17,5993 € - 25,1433 € | Richiedi il lead time qui |
16.5
|
Acciaio inossidabile
|
8.0
|
16.0
|
25.0
|
Closed
|
||
| 30,627 € - 43,7573 € | Richiedi il lead time qui |
33.0
|
Acciaio inossidabile
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Long Version
|
||
| 14,2373 € - 20,336 € | Richiedi il lead time qui |
33.0
|
Acciaio
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Double Length
|
||
| 24,026 € - 34,317 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
61.0
|
Acciaio
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Double Length
|
||
| 25,256 € - 36,08 € | Richiedi il lead time qui |
60.6
|
Acciaio
|
40.0
|
62.0
|
80.0
|
Closed
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare